XPM, tipo corto, a 2 tagli, XPM-TPDS

XPM, tipo corto, a 2 tagli, XPM-TPDS
  • Sconto volumi elevati
Fresa corta a 2 taglienti in acciaio rapido XPM da metallurgia delle polveri come materiale di base.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XPM-TPDS-2X0.5
XPM-TPDS-2X1
XPM-TPDS-2X1.5
XPM-TPDS-2X2
XPM-TPDS-2X2.5
XPM-TPDS-2X3
XPM-TPDS-2.5X0.5
XPM-TPDS-2.5X1
XPM-TPDS-2.5X1.5
XPM-TPDS-2.5X2
XPM-TPDS-2.5X2.5
XPM-TPDS-2.5X3
XPM-TPDS-2.5X4
XPM-TPDS-2.5X5
XPM-TPDS-2.5X7
XPM-TPDS-2.5X10
XPM-TPDS-3X0.5
XPM-TPDS-3X1
XPM-TPDS-3X1.5
XPM-TPDS-3X2
XPM-TPDS-3X2.5
XPM-TPDS-3X3
XPM-TPDS-3X4
XPM-TPDS-3X5
XPM-TPDS-3X7
XPM-TPDS-3X10
XPM-TPDS-4X0.5
XPM-TPDS-4X1
XPM-TPDS-4X1.5
XPM-TPDS-4X2
XPM-TPDS-4X2.5
XPM-TPDS-4X3
XPM-TPDS-4X4
XPM-TPDS-4X5
XPM-TPDS-4X7
XPM-TPDS-4X10
XPM-TPDS-5X0.5
XPM-TPDS-5X1
XPM-TPDS-5X1.5
XPM-TPDS-5X2
XPM-TPDS-5X2.5
XPM-TPDS-5X3
XPM-TPDS-5X4
XPM-TPDS-5X5
XPM-TPDS-5X7
XPM-TPDS-5X10
XPM-TPDS-6X0.5
XPM-TPDS-6X1
XPM-TPDS-6X1.5
XPM-TPDS-6X2
XPM-TPDS-6X2.5
XPM-TPDS-6X3
XPM-TPDS-6X4
XPM-TPDS-6X5
XPM-TPDS-6X7
XPM-TPDS-6X10
XPM-TPDS-8X1.5
XPM-TPDS-8X2
XPM-TPDS-8X2.5
XPM-TPDS-8X3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip diameter (D)
(φ)
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Large End Diameter D1
(mm)

42.96 €

1 Disponibile 6 giorni 20.510654864012.17

42.96 €

1 Disponibile 6 giorni 2113657864112.45

42.96 €

1 Disponibile 6 giorni 21.513657864212.68

45.56 €

1 Disponibile 6 giorni 2218662864313.26

45.56 €

1 Disponibile 6 giorni 22.518662864413.57

45.56 €

1 Disponibile 6 giorni 2318662864513.89

42.96 €

1 Disponibile 6 giorni 2.50.510654864022.67

42.96 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5113657864122.95

42.96 €

1 Disponibile 6 giorni 2.51.513657864223.18

45.56 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5218662864323.76

45.56 €

1 Disponibile 6 giorni 2.52.518662864424.07

45.56 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5318662864524.39

45.96 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5418662864625.02

46.66 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5518662864725.65

56.88 €

1 Disponibile 6 giorni 2.57241074864828.64

69.09 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5102412818649210.96

42.96 €

1 Disponibile 6 giorni 30.510654864033.17

42.96 €

1 Disponibile 6 giorni 3113657864133.45

42.96 €

1 Disponibile 6 giorni 31.513657864233.68

45.56 €

1 Disponibile 6 giorni 3218662864334.26

45.56 €

1 Disponibile 6 giorni 32.518662864434.57

45.56 €

1 Disponibile 6 giorni 3318662864534.89

45.96 €

1 Disponibile 6 giorni 3418662864635.52

46.66 €

1 Disponibile 6 giorni 3518862864736.15

56.88 €

1 Disponibile 6 giorni 37241074864838.89

69.09 €

1 Disponibile 6 giorni 3102412818649311.46

42.96 €

1 Disponibile 6 giorni 40.512656864044.21

42.96 €

1 Disponibile 6 giorni 4116660864144.56

42.96 €

1 Disponibile 6 giorni 41.516660864244.84

45.56 €

1 Disponibile 6 giorni 4221665864345.47

45.56 €

1 Disponibile 6 giorni 42.521665864445.83

45.56 €

1 Disponibile 6 giorni 4321865864546.2

50.27 €

1 Disponibile 6 giorni 4421865864646.94

50.27 €

1 Disponibile 6 giorni 4521865864747.67

67.89 €

1 Disponibile 6 giorni 472812858648410.88

85.92 €

1 6 giorni 4102812858649413.87

42.96 €

1 Disponibile 6 giorni 50.514658864055.24

42.96 €

1 Disponibile 6 giorni 5119663864155.66

42.96 €

1 Disponibile 6 giorni 51.519663864256

45.56 €

1 Disponibile 6 giorni 5225869864356.75

45.56 €

1 Disponibile 6 giorni 52.525869864457.18

45.56 €

1 Disponibile 6 giorni 5325869864557.62

53.17 €

1 Disponibile 6 giorni 54251075864658.5

51.67 €

1 Disponibile 6 giorni 55251075864759.37

83.51 €

1 Disponibile 6 giorni 573412918648513.35

108.33 €

1 6 giorni 5103416948649516.99

46.16 €

1 Disponibile 6 giorni 60.514858864066.24

42.96 €

1 Disponibile 6 giorni 6119863864166.66

42.96 €

1 Disponibile 6 giorni 61.519863864267

45.56 €

1 Disponibile 6 giorni 6225869864367.75

48.46 €

1 Disponibile 6 giorni 62.5251075864468.18

48.46 €

1 Disponibile 6 giorni 63251075864568.62

53.17 €

1 Disponibile 6 giorni 64251075864669.5

66.09 €

1 Disponibile 6 giorni 652512828647610.37

92.52 €

1 6 giorni 673412918648614.35

108.33 €

1 6 giorni 6103416948649617.99

56.88 €

1 Disponibile 6 giorni 81.5221072864279.15

58.78 €

1 Disponibile 6 giorni 823012878643710.1

58.78 €

1 Disponibile 6 giorni 82.53012878644710.62

58.78 €

1 Disponibile 6 giorni 833012878645711.14

Loading...

Informazioni di base

Type Tipo quadrato conico Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 2
Torsional Angle Weak torsion (15 to 25°) Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato Coating Senza rivestimento

Supporto tecnico