• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

XPM, tipo corto, a 2 tagli, XPM-TPBDS

XPM, tipo corto, a 2 tagli, XPM-TPBDS
  • Sconto volumi elevati
Tapered ball end mill in which powder HSS XPM is used as the base material

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XPM-TPBDS-R1X0.5
XPM-TPBDS-R1X1
XPM-TPBDS-R1X1.5
XPM-TPBDS-R1X2
XPM-TPBDS-R1X2.5
XPM-TPBDS-R1X3
XPM-TPBDS-R1.5X0.5
XPM-TPBDS-R1.5X1
XPM-TPBDS-R1.5X1.5
XPM-TPBDS-R1.5X2
XPM-TPBDS-R1.5X2.5
XPM-TPBDS-R1.5X3
XPM-TPBDS-R1.5X4
XPM-TPBDS-R1.5X5
XPM-TPBDS-R1.5X7
XPM-TPBDS-R1.5X10
XPM-TPBDS-R1.25X0.5
XPM-TPBDS-R1.25X1
XPM-TPBDS-R1.25X1.5
XPM-TPBDS-R1.25X2
XPM-TPBDS-R1.25X2.5
XPM-TPBDS-R1.25X3
XPM-TPBDS-R1.25X4
XPM-TPBDS-R1.25X5
XPM-TPBDS-R1.25X7
XPM-TPBDS-R1.25X10
XPM-TPBDS-R2X0.5
XPM-TPBDS-R2X1
XPM-TPBDS-R2X1.5
XPM-TPBDS-R2X2
XPM-TPBDS-R2X2.5
XPM-TPBDS-R2X3
XPM-TPBDS-R2X4
XPM-TPBDS-R2X5
XPM-TPBDS-R2X7
XPM-TPBDS-R2X10
XPM-TPBDS-R2.5X0.5
XPM-TPBDS-R2.5X1
XPM-TPBDS-R2.5X1.5
XPM-TPBDS-R2.5X2
XPM-TPBDS-R2.5X2.5
XPM-TPBDS-R2.5X3
XPM-TPBDS-R2.5X4
XPM-TPBDS-R2.5X5
XPM-TPBDS-R2.5X7
XPM-TPBDS-R2.5X10
XPM-TPBDS-R3X0.5
XPM-TPBDS-R3X1
XPM-TPBDS-R3X1.5
XPM-TPBDS-R3X2
XPM-TPBDS-R3X2.5
XPM-TPBDS-R3X3
XPM-TPBDS-R3X4
XPM-TPBDS-R3X5
XPM-TPBDS-R3X7
XPM-TPBDS-R3X10
XPM-TPBDS-R4X1.5
XPM-TPBDS-R4X2
XPM-TPBDS-R4X2.5
XPM-TPBDS-R4X3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Size
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Large End Diameter D1
(mm)

75.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5106154866012.16

79.91 €

1 Disponibile 6 giorni 1136157866112.42

79.91 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5136157866212.63

87.72 €

1 6 giorni 2186162866313.19

87.72 €

1 6 giorni 2.5186162866413.49

87.72 €

1 6 giorni 3186162866513.78

75.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.51061.554866033.15

79.91 €

1 Disponibile 6 giorni 11361.557866133.4

79.91 €

1 Disponibile 6 giorni 1.51361.557866233.6

87.72 €

1 6 giorni 21861.562866334.15

87.72 €

1 6 giorni 2.51861.562866434.44

87.72 €

1 6 giorni 31861.562866534.73

87.72 €

1 6 giorni 41861.562866635.31

87.72 €

1 6 giorni 51881.562866735.9

85.58 €

1 6 giorni 724101.574866838.55

99.12 €

1 6 giorni 1024121.5818669310.98

75.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.51061.2554866022.65

79.91 €

1 Disponibile 6 giorni 11361.2557866122.91

79.91 €

1 Disponibile 6 giorni 1.51361.2557866223.12

87.72 €

1 6 giorni 21861.2562866323.67

87.72 €

1 6 giorni 2.51861.2562866423.97

87.72 €

1 6 giorni 31861.2562866524.26

87.72 €

1 6 giorni 41861.2562866624.85

87.72 €

1 6 giorni 51861.2562866725.44

85.58 €

1 6 giorni 724101.2574866828.11

99.12 €

1 6 giorni 1024121.25818669210.56

75.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5126256866044.17

79.91 €

1 Disponibile 6 giorni 1166260866144.49

79.91 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5166260866244.73

87.72 €

1 6 giorni 2216265866345.33

87.72 €

1 6 giorni 2.5216265866445.66

91.92 €

1 6 giorni 3218265866546

91.92 €

1 6 giorni 4218265866646.67

91.92 €

1 6 giorni 5218265866747.34

99.12 €

1 6 giorni 728122858668410.41

115.92 €

1 6 giorni 1028122858669413.23

75.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.51462.558866055.2

79.91 €

1 Disponibile 6 giorni 11962.563866155.58

79.91 €

1 Disponibile 6 giorni 1.51962.563866255.87

87.72 €

1 6 giorni 22582.569866356.57

87.72 €

1 6 giorni 2.52582.569866456.97

91.92 €

1 6 giorni 32582.569866557.37

85.04 €

1 6 giorni 425102.575866658.16

85.58 €

1 6 giorni 525102.575866758.96

115.92 €

1 6 giorni 734122.5918668512.77

154.38 €

1 6 giorni 1034162.5948669516.19

78.71 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5148358866066.19

79.91 €

1 Disponibile 6 giorni 1198363866166.56

79.91 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5198363866266.84

87.72 €

1 6 giorni 2258369866367.54

85.04 €

1 6 giorni 2.52510375866467.93

85.04 €

1 6 giorni 32510375866568.31

85.04 €

1 6 giorni 42510375866669.09

99.12 €

1 6 giorni 52512382866769.87

126.21 €

1 6 giorni 734123918668613.66

154.38 €

1 6 giorni 1034163948669617.02

92.52 €

1 6 giorni 1.52210472866278.95

93.17 €

1 6 giorni 23012487866379.82

104.00 €

1 6 giorni 2.530124878664710.28

104.00 €

1 6 giorni 330124878665710.74

Loading...

Informazioni di base

Type Tipo sferico conico Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 2
Torsional Angle Weak torsion (15 to 25°) Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato Coating Senza rivestimento

Supporto tecnico