Tipo corto, a 2 tagli, TPDS

Tipo corto, a 2 tagli, TPDS
  • Sconto volumi elevati
Fresa conica generale a 2 eliche in versione corta con acciaio rapido al cobalto come materiale di base.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPDS-2X0.5
TPDS-2X1
TPDS-2X1.5
TPDS-2X2
TPDS-2X2.5
TPDS-2X3
TPDS-2X10
TPDS-2.5X0.5
TPDS-2.5X1
TPDS-2.5X1.5
TPDS-2.5X2
TPDS-2.5X2.5
TPDS-2.5X3
TPDS-2.5X4
TPDS-2.5X5
TPDS-2.5X7
TPDS-2.5X10
TPDS-3X0.5
TPDS-3X1
TPDS-3X1.5
TPDS-3X2
TPDS-3X2.5
TPDS-3X3
TPDS-3X4
TPDS-3X5
TPDS-3X7
TPDS-3X10
TPDS-4X0.5
TPDS-4X1
TPDS-4X1.5
TPDS-4X2
TPDS-4X2.5
TPDS-4X3
TPDS-4X4
TPDS-4X5
TPDS-4X7
TPDS-4X10
TPDS-5X0.5
TPDS-5X1
TPDS-5X1.5
TPDS-5X2
TPDS-5X2.5
TPDS-5X3
TPDS-5X4
TPDS-5X5
TPDS-5X7
TPDS-5X10
TPDS-6X0.5
TPDS-6X1
TPDS-6X1.5
TPDS-6X2
TPDS-6X2.5
TPDS-6X3
TPDS-6X4
TPDS-6X5
TPDS-6X7
TPDS-6X10
TPDS-8X1.5
TPDS-8X2
TPDS-8X2.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip diameter (D)
(φ)
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Large End Diameter D1
(mm)

33.44 €

1 Disponibile 6 giorni 20.510654850012.17

33.44 €

1 Disponibile 6 giorni 2113657850112.45

33.44 €

1 Disponibile 6 giorni 21.513657850212.68

35.55 €

1 Disponibile 6 giorni 2218662850313.26

35.55 €

1 Disponibile 6 giorni 22.518662850413.57

35.55 €

1 Disponibile 6 giorni 2318662850513.89

83.43 €

1 Disponibile 8 giorni 210241281-10.46

33.44 €

1 Disponibile 6 giorni 2.50.510654850022.67

33.44 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5113657850122.95

33.44 €

1 Disponibile 6 giorni 2.51.513657850223.18

35.55 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5218662850323.76

35.55 €

1 Disponibile 6 giorni 2.52.518662850424.07

35.55 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5318662850524.39

35.85 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5418662850625.02

36.45 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5518662850725.65

44.26 €

1 Disponibile 6 giorni 2.57241074850828.39

53.47 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5102412818509210.96

33.44 €

1 Disponibile 6 giorni 30.510654850033.17

33.44 €

1 Disponibile 6 giorni 3113657850133.45

33.44 €

1 Disponibile 6 giorni 31.513657850233.68

35.55 €

1 Disponibile 6 giorni 3218662850334.26

35.55 €

1 Disponibile 6 giorni 32.518662850434.57

35.55 €

1 Disponibile 6 giorni 3318662850534.89

35.85 €

1 Disponibile 6 giorni 3418662850635.52

36.79 €

1 Disponibile 6 giorni 3518862850736.15

44.26 €

1 Disponibile 6 giorni 37241074850838.89

53.47 €

1 Disponibile 6 giorni 3102412818509311.46

33.44 €

1 6 giorni 40.512656850044.21

33.44 €

1 6 giorni 4116660850144.56

33.44 €

1 6 giorni 41.516660850244.84

35.55 €

1 6 giorni 4221665850345.47

35.55 €

1 6 giorni 42.521665850445.83

35.55 €

1 15 giorni 4321865850546.2

39.05 €

1 6 giorni 4421865850646.94

39.39 €

1 6 giorni 4521865850747.67

52.17 €

1 6 giorni 472812858508410.88

66.09 €

1 6 giorni 4102812858509413.87

33.44 €

1 6 giorni 50.514658850055.24

33.44 €

1 6 giorni 5119663850155.66

33.44 €

1 6 giorni 51.519663850256

35.55 €

1 6 giorni 5225869850356.75

35.55 €

1 6 giorni 52.525869850457.18

35.55 €

1 6 giorni 5325869850557.62

41.35 €

1 6 giorni 54251075850658.5

40.05 €

1 6 giorni 55251075850759.37

64.89 €

1 6 giorni 573412918508513.35

93.73 €

1 6 giorni 5103416948509516.99

35.95 €

1 6 giorni 60.514858850066.24

33.44 €

1 6 giorni 6119863850166.66

33.44 €

1 6 giorni 61.519863850267

35.55 €

1 6 giorni 6225869850367.75

37.75 €

1 6 giorni 62.5251075850468.18

37.75 €

1 6 giorni 63251075850568.62

41.35 €

1 6 giorni 64251075850669.5

51.17 €

1 6 giorni 652512828507610.37

71.50 €

1 6 giorni 673412918508614.35

94.07 €

1 6 giorni 6103416948509617.99

44.26 €

1 6 giorni 81.5221072850279.15

45.56 €

1 6 giorni 823012878503710.1

45.56 €

1 6 giorni 82.53012878504710.62

Loading...

Informazioni di base

Type Tipo quadrato conico Work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 2
Torsional Angle Weak torsion (15 to 25°) Tool Material Type Cobalto HSS Coating Senza rivestimento

Supporto tecnico