Tipo standard, a 2 tagli, TPBDR (Codici componente)

Tipo standard, a 2 tagli, TPBDR
  • Sconto volumi elevati
Può essere utilizzato per lavorare una varietà di materiali in acciaio, come l'acciaio generale, l'acciaio inossidabile, la ghisa e l'alluminio. Poiché utilizza acciaio al cobalto ad alta velocità, ha un'elevata resistenza all'abrasione e agli urti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPBDR-R3X0.5
TPBDR-R3X1
TPBDR-R4X0.5
TPBDR-R4X1
TPBDR-R4X1.5
TPBDR-R4X5
TPBDR-R4X7
TPBDR-R4X10
TPBDR-R5X0.5
TPBDR-R5X1
TPBDR-R5X1.5
TPBDR-R5X2
TPBDR-R5X2.5
TPBDR-R5X3
TPBDR-R5X5
TPBDR-R5X7
TPBDR-R5X10
TPBDR-R6X0.5
TPBDR-R6X1
TPBDR-R6X1.5
TPBDR-R6X2
TPBDR-R6X2.5
TPBDR-R6X3
TPBDR-R6X4
TPBDR-R6X5
TPBDR-R6X7
TPBDR-R6X10
TPBDR-R8X1.5
TPBDR-R8X2
TPBDR-R8X2.5
TPBDR-R8X3
TPBDR-R8X4
TPBDR-R8X5
TPBDR-R10X2
TPBDR-R10X2.5
TPBDR-R10X3
TPBDR-R10X4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Size
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Large End Diameter D1
(mm)

73.90 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5248368863056.37

78.71 €

1 Disponibile 6 giorni 1328376863157.01

80.51 €

1 Disponibile 6 giorni 0.52810478863068.42

92.52 €

1 Disponibile 6 giorni 13810488863169.19

92.52 €

1 Disponibile 6 giorni 1.53810488863269.78

185.79 €

1 6 giorni 5501641108637716.08

247.00 €

1 6 giorni 7672541438638723.53

417.08 €

1 6 giorni 10673241478639730.34

87.12 €

1 Disponibile 6 giorni 0.528125858630710.4

100.75 €

1 6 giorni 138125958631711.15

104.00 €

1 6 giorni 1.538125958632711.73

128.38 €

1 6 giorni 2501251078633713.15

151.12 €

1 6 giorni 2.5501251078634713.94

152.21 €

1 6 giorni 3501651108635714.73

195.54 €

1 6 giorni 5501651108637817.91

306.04 €

1 6 giorni 7672551438638825.3

481.54 €

1 6 giorni 10673251478639832.02

98.04 €

1 6 giorni 0.534126918630812.49

108.33 €

1 6 giorni 1451261028631813.36

116.46 €

1 6 giorni 1.5451261028632814.05

165.75 €

1 6 giorni 2601661208633815.78

202.04 €

1 6 giorni 2.5601661208634816.73

211.25 €

1 6 giorni 3601661208635817.68

221.54 €

1 6 giorni 4602061268636819.58

314.71 €

1 6 giorni 5602061268637921.49

443.08 €

1 6 giorni 7803261608638930.26

758.33 €

1 6 giorni 10804261728639938.28

150.04 €

1 6 giorni 1.5451681058632917.94

208.00 €

1 6 giorni 2602081268633919.64

219.38 €

1 6 giorni 2.5602081268634920.56

262.17 €

1 6 giorni 3602081268635921.47

264.88 €

1 6 giorni 4602581368636923.31

327.17 €

1 6 giorni 5602581368638025.16

244.29 €

1 6 giorni 27125101478634024.27

293.04 €

1 6 giorni 2.57125101478635025.35

294.67 €

1 6 giorni 37125101478636026.42

384.58 €

1 6 giorni 47125101478637028.58

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Tipo sferico conico Work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 2
Torsional Angle Weak torsion (15 to 25°) Tool Material Type Cobalto HSS Coating Senza rivestimento

Supporto tecnico