Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip diameter (D) (φ) | Single corner (θ) (Degree) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | Large End Diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 1 | 22 | 6 | 66 | 85110 | 2.77 | |
46.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 1.5 | 22 | 6 | 66 | 85120 | 3.15 | |
69.78 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2 | 2.5 | 30 | 6 | 74 | - | 4.62 | |
82.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 2 | 5 | 30 | 8 | 74 | - | 7.25 | |
38.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 0.5 | 17 | 6 | 61 | 85101 | 2.8 | |
42.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 1 | 22 | 6 | 66 | 85111 | 3.27 | |
46.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 1.5 | 22 | 6 | 66 | 85121 | 3.65 | |
53.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 2 | 30 | 6 | 74 | 85131 | 4.6 | |
53.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 2.5 | 30 | 6 | 74 | 85151 | 5.12 | |
53.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 3 | 30 | 6 | 74 | 85171 | 5.64 | |
38.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 0.5 | 17 | 6 | 61 | 85102 | 3.3 | |
42.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 1 | 22 | 6 | 66 | 85112 | 3.77 | |
46.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 1.5 | 22 | 6 | 66 | 85122 | 4.15 | |
53.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 2 | 30 | 6 | 74 | 85132 | 5.1 | |
53.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 2.5 | 30 | 6 | 74 | 85152 | 5.62 | |
53.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 3 | 30 | 8 | 74 | 85172 | 6.14 | |
38.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 0.5 | 20 | 6 | 64 | 85103 | 4.35 | |
42.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 1 | 26 | 6 | 70 | 85113 | 4.91 | |
46.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 1.5 | 26 | 6 | 70 | 85123 | 5.36 | |
54.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 2 | 36 | 8 | 80 | 85133 | 6.51 | |
54.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 2.5 | 36 | 8 | 80 | 85153 | 7.14 | |
54.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 3 | 36 | 8 | 80 | 85173 | 7.77 | |
38.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 0.5 | 24 | 6 | 68 | 85104 | 5.42 | |
42.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 1 | 32 | 8 | 76 | 85114 | 6.12 | |
46.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 1.5 | 32 | 8 | 76 | 85124 | 6.68 | |
63.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 2 | 42 | 8 | 86 | 85134 | 7.93 | |
66.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 2.5 | 42 | 10 | 92 | 85154 | 8.67 | |
66.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 3 | 42 | 10 | 92 | 85174 | 9.4 | |
38.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 0.5 | 24 | 8 | 68 | 85105 | 6.42 | |
42.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 1 | 32 | 8 | 76 | 85115 | 7.12 | |
46.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 1.5 | 32 | 8 | 76 | 85125 | 7.68 | |
66.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 2 | 42 | 10 | 92 | 85135 | 8.93 | |
73.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 2.5 | 42 | 10 | 92 | 85155 | 9.67 | |
78.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 3 | 42 | 12 | 99 | 85175 | 10.4 | |
150.75 € | 1 | 8 giorni | 6 | 6 | 56 | 16 | 116 | - | 17.77 | ||
40.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 0.5 | 28 | 10 | 78 | 85106 | 8.49 | |
46.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 1 | 38 | 10 | 88 | 85116 | 9.33 | |
46.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 1.5 | 38 | 10 | 88 | 85126 | 9.99 | |
72.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 2 | 50 | 12 | 107 | 85136 | 11.49 | |
73.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 2.5 | 50 | 12 | 107 | 85156 | 12.37 | |
78.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 3 | 50 | 12 | 107 | 85176 | 13.24 | |
87.75 € | 1 | 6 giorni | 8 | 5 | 50 | 16 | 110 | 85197 | 16.75 | ||
163.04 € | 1 | 6 giorni | 8 | 7 | 67 | 25 | 143 | 85207 | 24.45 | ||
284.38 € | 1 | 6 giorni | 8 | 10 | 67 | 32 | 147 | 85217 | 31.63 | ||
45.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 0.5 | 28 | 12 | 85 | 85107 | 10.49 | |
54.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1 | 38 | 12 | 95 | 85117 | 11.33 | |
54.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.5 | 38 | 12 | 95 | 85127 | 11.99 | |
72.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2 | 50 | 12 | 107 | 85137 | 13.49 | |
73.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.5 | 50 | 12 | 107 | 85157 | 14.37 | |
78.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 50 | 16 | 110 | 85177 | 15.24 | |
100.21 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 50 | 16 | 110 | 85198 | 18.75 | ||
202.04 € | 1 | 6 giorni | 10 | 7 | 67 | 25 | 143 | 85208 | 26.45 | ||
328.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 67 | 32 | 147 | 85218 | 33.63 | ||
60.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 0.5 | 34 | 12 | 91 | 85108 | 12.59 | |
67.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 1 | 45 | 12 | 102 | 85118 | 13.57 | |
71.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 1.5 | 45 | 12 | 102 | 85128 | 14.36 | |
91.54 € | 1 | 6 giorni | 12 | 2 | 60 | 16 | 120 | 85138 | 16.19 | ||
96.42 € | 1 | 6 giorni | 12 | 2.5 | 60 | 16 | 120 | 85158 | 17.24 | ||
104.00 € | 1 | 6 giorni | 12 | 3 | 60 | 16 | 120 | 85178 | 18.29 | ||
128.38 € | 1 | 6 giorni | 12 | 4 | 60 | 20 | 126 | 85188 | 20.39 |
Loading...
Type | Tipo quadrato conico | Work material | General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle | Weak torsion (15 to 25°) | Tool Material Type | Cobalto HSS | Coating | Senza rivestimento |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tip diameter (D)(φ)
Single corner (θ)(Degree)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali