Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip diameter (D) (φ) | Single corner (θ) (Degree) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | Large End Diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 0.5 | 24 | 8 | 68 | 85605 | 6.42 | |
58.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 1 | 32 | 8 | 76 | 85615 | 7.12 | |
55.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 0.5 | 28 | 10 | 78 | 85606 | 8.49 | |
67.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 1 | 38 | 10 | 88 | 85616 | 9.33 | |
67.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 1.5 | 38 | 10 | 88 | 85626 | 9.99 | |
169.54 € | 1 | 6 giorni | 8 | 5 | 50 | 16 | 110 | 85677 | 16.75 | ||
238.33 € | 1 | 6 giorni | 8 | 7 | 67 | 25 | 143 | 85687 | 24.45 | ||
418.71 € | 1 | 6 giorni | 8 | 10 | 67 | 32 | 147 | 85697 | 31.63 | ||
58.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 0.5 | 28 | 12 | 85 | 85607 | 10.49 | |
89.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1 | 38 | 12 | 95 | 85617 | 11.33 | |
90.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.5 | 38 | 12 | 95 | 85627 | 11.99 | |
106.17 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 50 | 12 | 107 | 85637 | 13.49 | ||
132.17 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.5 | 50 | 12 | 107 | 85647 | 14.37 | ||
132.17 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 50 | 16 | 110 | 85657 | 15.24 | ||
178.21 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 50 | 16 | 110 | 85678 | 18.75 | ||
295.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | 7 | 67 | 25 | 143 | 85688 | 26.45 | ||
485.88 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 67 | 32 | 147 | 85698 | 33.63 | ||
83.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 0.5 | 34 | 12 | 91 | 85608 | 12.59 | |
85.04 € | 1 | 6 giorni | 12 | 1 | 45 | 12 | 102 | 85618 | 13.57 | ||
94.25 € | 1 | 6 giorni | 12 | 1.5 | 45 | 12 | 102 | 85628 | 14.36 | ||
146.79 € | 1 | 6 giorni | 12 | 2 | 60 | 16 | 120 | 85638 | 16.19 | ||
193.38 € | 1 | 6 giorni | 12 | 2.5 | 60 | 16 | 120 | 85648 | 17.24 | ||
193.38 € | 1 | 6 giorni | 12 | 3 | 60 | 16 | 120 | 85658 | 18.29 | ||
211.25 € | 1 | 6 giorni | 12 | 4 | 60 | 20 | 126 | 85668 | 20.39 | ||
309.83 € | 1 | 6 giorni | 12 | 5 | 60 | 20 | 126 | 85679 | 22.5 | ||
445.25 € | 1 | 6 giorni | 12 | 7 | 80 | 32 | 160 | 85689 | 31.65 | ||
790.83 € | 1 | 6 giorni | 12 | 10 | 80 | 42 | 172 | 85699 | 40.21 | ||
126.21 € | 1 | 6 giorni | 16 | 1.5 | 45 | 16 | 105 | 85629 | 18.36 | ||
190.67 € | 1 | 6 giorni | 16 | 2 | 60 | 20 | 126 | 85639 | 20.19 | ||
218.29 € | 1 | 6 giorni | 16 | 2.5 | 60 | 20 | 126 | 85649 | 21.24 | ||
247.00 € | 1 | 6 giorni | 16 | 3 | 60 | 20 | 126 | 85659 | 22.29 | ||
244.29 € | 1 | 6 giorni | 16 | 4 | 60 | 25 | 136 | 85669 | 24.39 | ||
315.79 € | 1 | 6 giorni | 16 | 5 | 60 | 25 | 136 | 85680 | 26.5 | ||
221.54 € | 1 | 6 giorni | 20 | 2 | 71 | 25 | 147 | 85640 | 24.96 | ||
274.08 € | 1 | 6 giorni | 20 | 2.5 | 71 | 25 | 147 | 85650 | 26.2 | ||
278.42 € | 1 | 6 giorni | 20 | 3 | 71 | 25 | 147 | 85660 | 27.44 | ||
369.42 € | 1 | 6 giorni | 20 | 4 | 71 | 25 | 147 | 85670 | 29.93 |
Loading...
Type | Tipo quadrato conico | Work material | General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle | Weak torsion (15 to 25°) | Tool Material Type | Cobalto HSS | Coating | Senza rivestimento |
Configura
Proprietà di base
Tip diameter (D)(φ)
Single corner (θ)(Degree)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali