XPM, tipo standard, a 2 tagli, XPM-TPBDR (Codici componente)

XPM, tipo standard, a 2 tagli, XPM-TPBDR
È realizzato in acciaio rapido con metallurgia delle polveri, che presenta un'eccellente resistenza all'abrasione e tenacità. Può essere utilizzata per la fresatura trapezoidale di vari materiali in acciaio, come acciaio generale, acciaio inox, ghisa e alluminio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XPM-TPBDR-R3X0.5
XPM-TPBDR-R3X1
XPM-TPBDR-R4X0.5
XPM-TPBDR-R4X1
XPM-TPBDR-R4X1.5
XPM-TPBDR-R4X5
XPM-TPBDR-R4X7
XPM-TPBDR-R4X10
XPM-TPBDR-R5X0.5
XPM-TPBDR-R5X1
XPM-TPBDR-R5X1.5
XPM-TPBDR-R5X2
XPM-TPBDR-R5X2.5
XPM-TPBDR-R5X3
XPM-TPBDR-R5X5
XPM-TPBDR-R5X7
XPM-TPBDR-R5X10
XPM-TPBDR-R6X0.5
XPM-TPBDR-R6X1
XPM-TPBDR-R6X1.5
XPM-TPBDR-R6X2
XPM-TPBDR-R6X2.5
XPM-TPBDR-R6X3
XPM-TPBDR-R6X4
XPM-TPBDR-R6X5
XPM-TPBDR-R6X7
XPM-TPBDR-R6X10
XPM-TPBDR-R8X1.5
XPM-TPBDR-R8X2
XPM-TPBDR-R8X2.5
XPM-TPBDR-R8X3
XPM-TPBDR-R8X4
XPM-TPBDR-R8X5
XPM-TPBDR-R10X2
XPM-TPBDR-R10X2.5
XPM-TPBDR-R10X3
XPM-TPBDR-R10X4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Size
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Large End Diameter D1
(mm)

85.04 €

1 6 giorni 0.5248368867056.37

91.00 €

1 6 giorni 1328376867157.01

92.62 €

1 6 giorni 0.52810478867068.42

105.62 €

1 6 giorni 13810488867169.19

105.62 €

1 6 giorni 1.53810488867269.78

239.96 €

1 6 giorni 5501641108677716.08

322.83 €

1 6 giorni 7672541438678723.53

540.04 €

1 6 giorni 10673241478679730.34

100.21 €

1 6 giorni 0.528125858670710.4

132.17 €

1 6 giorni 138125958671711.15

134.33 €

1 6 giorni 1.538125958672711.73

165.75 €

1 6 giorni 2501251078673713.15

195.54 €

1 6 giorni 2.5501251078674713.94

195.54 €

1 6 giorni 3501651108675714.73

255.67 €

1 6 giorni 5501651108677817.91

397.04 €

1 6 giorni 7672551438678825.3

628.33 €

1 6 giorni 10673251478679832.02

127.29 €

1 6 giorni 0.534126918670812.49

139.75 €

1 6 giorni 1451261028671813.36

152.21 €

1 6 giorni 1.5451261028672814.05

216.12 €

1 6 giorni 2601661208673815.78

262.17 €

1 6 giorni 2.5601661208674816.73

272.46 €

1 6 giorni 3601661208675817.68

289.79 €

1 6 giorni 4602061268676819.58

407.33 €

1 6 giorni 5602061268677921.49

574.17 €

1 6 giorni 7803261608678930.26

985.83 €

1 6 giorni 10804261728679938.28

193.38 €

1 6 giorni 1.5451681058672917.94

271.38 €

1 6 giorni 2602081268673919.64

285.46 €

1 6 giorni 2.5602081268674920.56

341.25 €

1 6 giorni 3602081268675921.47

342.88 €

1 6 giorni 4602581368676923.31

425.21 €

1 6 giorni 5602581368678025.16

319.58 €

1 6 giorni 27125101478674024.27

379.71 €

1 6 giorni 2.57125101478675025.35

382.96 €

1 6 giorni 37125101478676026.42

501.58 €

1 6 giorni 47125101478677028.58

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Tipo sferico conico Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 2
Torsional Angle Weak torsion (15 to 25°) Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato Coating Senza rivestimento

Supporto tecnico