Codice articolo del costruttore: HL-LT-1B-1.5-NO6-32UNC100
Marca: OSG
Prezzo: 22.83 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HL-LT-1B-1.5-NO6-32UNC100
Codice componente
|
---|
HL-LT-1B-1.5-NO6-32UNC100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
22.83 € | 1 | 6 giorni |
Loading...
Screw Types | Unified | Nominal | No6UN | Pitch, Number of Threading(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 1.5P | Tool Material Type | Acciaio rapido | Work material | Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) |
Tap Type | Maschio manuale | Hole type | Per foro passante / Per foro cieco | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Senza rivestimento | L(mm) | 100 | Accuracy | 1b |
Shank diameter(mm) | 5 | Number of Grooves | 3 | Thread Length(mm) | 20 |
Protrusion | Available | Tool No. | 8309521 |
Si trova sulla pagina di Serie di maschi per filettatura femmina, maschio manuale gambo lungo HL-LT, il codice articolo è il seguente: HL-LT-1B-1.5-NO6-32UNC100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HL-LT-1B-1.5-NO6-32UNC100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali