• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi per filettatura femmina, maschio a punta EX-HL-POT

Serie di maschi per filettatura femmina, maschio a punta EX-HL-POT
  • Sconto volumi elevati

Used for thread tapping of female threads by inserting the insert (helical coil) into a through hole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-HL-POT-M3X0.5
EX-HL-POT-M4X0.7
EX-HL-POT-M5X0.8
EX-HL-POT-M6X1
EX-HL-POT-M8X1.25
EX-HL-POT-M10X1.5
EX-HL-POT-M10X1.25
EX-HL-POT-M12X1.75
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

14.86 €

Disponibile 7 giorni M30.548204138307818

14.56 €

Disponibile 4 giorni M40.760245.5168307821

13.95 €

Disponibile 7 giorni M50.862296198307823

14.25 €

Disponibile 7 giorni M6165336.2198307825

19.06 €

Disponibile 7 giorni M81.2575417248307827

24.77 €

Preventivo M101.582488.5298307829

24.43 €

4 giorni M101.2582488.5298307830

32.54 €

4 giorni M121.75904810.5308307832

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Chamfer threads 5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Point tap Hole type For through hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy 1b
Number of Grooves 3

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico