• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi per filettatura femmina, maschio a punta gambo lungo HL-LT-POT

Serie di maschi per filettatura femmina, maschio a punta gambo lungo HL-LT-POT
  • Sconto volumi elevati

Used for thread tapping of female threads by inserting the insert (helical coil) into a through hole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HL-LT-POT-M3X0.5-100
HL-LT-POT-M4X0.7-100
HL-LT-POT-M5X0.8-100
HL-LT-POT-M6X1-100
HL-LT-POT-M6X1-150
HL-LT-POT-M8X1.25-150
HL-LT-POT-M10X1.5-150
HL-LT-POT-M10X1.25-150
HL-LT-POT-M12X1.75-150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

26.13 €

4 giorni M30.5100204138307912

24.43 €

Disponibile 4 giorni M40.7100245.5168307915

21.53 €

Disponibile 4 giorni M50.8100296198307918

19.32 €

Disponibile 4 giorni M61100336.2198307921

28.84 €

4 giorni M61150336.2198307923

35.45 €

4 giorni M81.25150417248307927

43.06 €

4 giorni M101.5150488.5298307934

43.06 €

4 giorni M101.25150488.5298307938

55.17 €

4 giorni M121.751504810.5308307945

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Chamfer threads 5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Point tap Hole type For through hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy 1b
Number of Grooves 3

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico