• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi a spirale, lega ultra resistente al calore a base Ni, NI-SFT

Serie di maschi a spirale, lega ultra resistente al calore a base Ni, NI-SFT
  • Sconto volumi elevati

Exerts power in Ni-base heat-resistant alloy (Inconel® 718, etc.) of 40 to 45 HRC aged after undergoing a solution heat treatment, used in such fields as aircraft, aerospace, and chemical industries

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NI-SFT-1/2-13UNJC
NI-SFT-1/2-20UNJF
NI-SFT-1/4-20UNJC
NI-SFT-1/4-28UNJF
NI-SFT-3/8-16UNJC
NI-SFT-3/8-24UNJF
NI-SFT-5/16-18UNJC
NI-SFT-5/16-24UNJF
NI-SFT-7/16-14UNJC
NI-SFT-7/16-20UNJF
NI-SFT-M3X0.5
NI-SFT-M4X0.7
NI-SFT-M5X0.8
NI-SFT-M6X1
NI-SFT-M8X1
NI-SFT-M8X1.25
NI-SFT-M10X1
NI-SFT-M10X1.5
NI-SFT-M10X1.25
NI-SFT-M12X1
NI-SFT-M12X1.5
NI-SFT-M12X1.25
NI-SFT-M12X1.75
NI-SFT-NO6-32UNJC
NI-SFT-NO6-40UNJF
NI-SFT-NO8-32UNJC
NI-SFT-NO8-36UNJF
NI-SFT-NO10-24UNJC
NI-SFT-NO10-32UNJF
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

40.65 €

4 giorni Unified1/2UNJ1385OH44510.5298317300

40.65 €

4 giorni Unified1/2UNJ2085OH34510.5298317306

17.52 €

4 giorni Unified1/4UNJ2062OH3-6198317258

17.52 €

4 giorni Unified1/4UNJ2862OH2-6198317261

24.43 €

4 giorni Unified3/8UNJ1675OH3418.5248317276

24.43 €

4 giorni Unified3/8-UNJ2475OH3418.5248317282

21.33 €

4 giorni Unified5/16UNJ1870OH3367228317267

21.33 €

4 giorni Unified5/16UNJ2470OH3367228317270

32.14 €

4 giorni Unified7/16UNJ1480OH34010.5258317291

32.14 €

4 giorni Unified7/16UNJ2080OH34010.5258317294

14.62 €

4 giorni MeterM30.546OH31941129060

14.12 €

Disponibile 4 giorni MeterM40.752OH32151329063

14.22 €

Disponibile 4 giorni MeterM50.860OH3295.51629066

14.92 €

Disponibile 4 giorni MeterM6162OH3-61929069

20.22 €

Disponibile 4 giorni MeterM8170OH33672229074

19.32 €

4 giorni MeterM81.2570OH33672229072

24.23 €

Disponibile 4 giorni MeterM10175OH3418.52429080

23.13 €

4 giorni MeterM101.575OH3418.52429076

23.13 €

Disponibile 4 giorni MeterM101.2575OH3418.52429078

31.94 €

Disponibile 4 giorni MeterM12182OH34310.52929088

30.44 €

Disponibile 4 giorni MeterM121.582OH34310.52929084

30.44 €

Disponibile 4 giorni MeterM121.2582OH44310.52929086

30.78 €

7 giorni MeterM121.7582OH44310.52929082

16.82 €

4 giorni UnifiedNo6UNJ3248OH2264138317233

16.82 €

4 giorni UnifiedNo6UNJ4048OH2264138317236

16.52 €

4 giorni UnifiedNo8UNJ3252OH2215138317240

16.52 €

4 giorni UnifiedNo8UNJ3652OH2215138317242

16.52 €

4 giorni UnifiedNo10UNJ2460OH2295.5168317246

16.52 €

4 giorni UnifiedNo10UNJ3260OH2295.5168317249

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Powder high-speed steel Work material Nickel-based alloy (Inconel, etc.)
Tap Type Spiral Tap Hole type For blind hole Coating Y/N NA
Coating Type Non-Coated Number of Grooves 3

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico