Serie di maschi a spirale, rivestimento TiN, tipo TIN-SFT

Serie di maschi a spirale, rivestimento TiN, tipo TIN-SFT
  • Sconto volumi elevati
Machined with a tapped thread length of 2D or less, it is well suited for tapping low and medium carbon steel and stainless steel using a water-soluble cutting agent.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TIN-SFT-OH1-M1.4X0.3
TIN-SFT-OH1-M1.6X0.35
TIN-SFT-OH1-M1.7X0.35
TIN-SFT-OH1-M2X0.4
TIN-SFT-OH1-M2.3X0.4
TIN-SFT-OH1-M2.5X0.45
TIN-SFT-OH1-M2.6X0.45
TIN-SFT-OH1-M3.5X0.6
TIN-SFT-OH2-M3X0.5
TIN-SFT-OH2-M3.5X0.6
TIN-SFT-OH2-M4X0.7
TIN-SFT-OH2-M5X0.5
TIN-SFT-OH2-M5X0.8
TIN-SFT-OH2-M6X0.75
TIN-SFT-OH2-M6X1
TIN-SFT-OH2-M7X1
TIN-SFT-OH2-M8X1
TIN-SFT-OH2-M10X0.75
TIN-SFT-OH2-M10X1
TIN-SFT-OH2-M12X1
TIN-SFT-OH3-M8X1.25
TIN-SFT-OH3-M10X1.5
TIN-SFT-OH3-M10X1.25
TIN-SFT-OH3-M12X1.5
TIN-SFT-OH3-M12X1.25
TIN-SFT-OH3-M12X1.75
TIN-SFT-OH3-M14X1.5
TIN-SFT-OH3-M14X2
TIN-SFT-OH3-M16X1.5
TIN-SFT-OH3-M16X2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

26.83 €

1 6 giorni M1.40.334OH111.532910900

26.83 €

1 6 giorni M1.60.3536OH113.5321010901

25.23 €

1 Disponibile 6 giorni M1.70.3536OH113.5321110902

22.67 €

1 Disponibile 6 giorni M20.440OH116322.810903

21.13 €

1 Disponibile 6 giorni M2.30.442OH116322.810905

20.16 €

1 Disponibile 6 giorni M2.50.4544OH116323.210907

18.72 €

1 Disponibile 6 giorni M2.60.4544OH116323.210909

17.82 €

1 Disponibile 6 giorni M3.50.648OH120434.210913

16.24 €

1 Disponibile 6 giorni M30.546OH219433.510911

17.82 €

1 Disponibile 6 giorni M3.50.648OH220434.210912

16.04 €

1 Disponibile 10 giorni M40.752OH221534.910914

20.36 €

1 Disponibile 6 giorni M50.560OH2245.535.610919

16.14 €

1 6 giorni M50.860OH2245.535.610917

20.36 €

1 Disponibile 6 giorni M60.7562OH22963710921

16.54 €

1 6 giorni M6162OH22963710920

20.73 €

1 Disponibile 6 giorni M7165OH2336.23710922

24.23 €

1 6 giorni M8170OH2376.238.510924

32.14 €

1 Disponibile 6 giorni M100.7575OH2417310.510931

29.14 €

1 Disponibile 6 giorni M10175OH2417310.510930

35.15 €

1 Disponibile 6 giorni M12182OH2488.531210939

20.88 €

1 6 giorni M81.2570OH3376.238.510923

24.83 €

1 6 giorni M101.575OH3417310.510926

24.83 €

1 Disponibile 6 giorni M101.2575OH3417310.510929

31.84 €

1 Disponibile 6 giorni M121.582OH3488.531210935

31.84 €

1 Disponibile 6 giorni M121.2582OH3488.531210938

31.74 €

1 6 giorni M121.7582OH3488.531210932

44.76 €

1 Disponibile 6 giorni M141.588OH34810.531410947

44.76 €

1 Disponibile 6 giorni M14288OH34810.531410945

57.18 €

1 Disponibile 6 giorni M161.595OH35212.531410953

57.51 €

1 6 giorni M16295OH35212.531410951

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.) Tap Type Maschio a spirale Hole type Per foro cieco
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiN

Supporto tecnico