• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi a spirale, rivestimento TiN, gambo lungo, TIN-LT-POT

Serie di maschi a spirale, rivestimento TiN, gambo lungo, TIN-LT-POT
  • Sconto volumi elevati

Machined with a tapped thread length of 2D or less, it is well suited for tapping low and medium carbon steel and stainless steel using a water-soluble cutting agent.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TIN-LT-SFT-M3X0.5X100
TIN-LT-SFT-M4X0.7X100
TIN-LT-SFT-M5X0.8X100
TIN-LT-SFT-M6X1X100
TIN-LT-SFT-M6X1X150
TIN-LT-SFT-M8X1.25X100
TIN-LT-SFT-M8X1.25X150
TIN-LT-SFT-M10X1.5X150
TIN-LT-SFT-M10X1.25X150
TIN-LT-SFT-M12X1.5X150
TIN-LT-SFT-M12X1.25X150
TIN-LT-SFT-M12X1.75X150
TIN-LT-SFT-M14X1.5X150
TIN-LT-SFT-M14X2X150
TIN-LT-SFT-M16X1.5X150
TIN-LT-SFT-M16X2X150
TIN-LT-SFT-M18X1.5X150
TIN-LT-SFT-M18X2.5X150
TIN-LT-SFT-M20X1.5X150
TIN-LT-SFT-M20X2.5X150
TIN-LT-SFT-M22X1.5X200
TIN-LT-SFT-M22X2.5X200
TIN-LT-SFT-M24X1.5X200
TIN-LT-SFT-M24X3X200
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

29.44 €

Disponibile 4 giorni M30.5100OH219433.5-78910

27.97 €

Disponibile 4 giorni M40.7100OH221534.9Available78913

25.33 €

Disponibile 4 giorni M50.8100OH2245.535.6-78916

23.77 €

Disponibile 7 giorni M61100OH229637Available78919

33.68 €

Disponibile 7 giorni M61150OH229637-78921

27.73 €

Disponibile 4 giorni M81.25100OH3376.238.5Available78923

39.69 €

4 giorni M81.25150OH3376.238.5-78925

45.90 €

Disponibile 7 giorni M101.5150OH3417310.5Available78932

45.56 €

Disponibile 4 giorni M101.25150OH3417310.5-78936

56.88 €

Disponibile 4 giorni M121.5150OH3488.5312-78947

56.88 €

Disponibile 4 giorni M121.25150OH3488.5312-78951

57.21 €

Disponibile 4 giorni M121.75150OH3488.5312Available78943

76.90 €

Disponibile 4 giorni M141.5150OH34810.5314-78962

76.90 €

Disponibile 4 giorni M142150OH34810.5314-78958

84.71 €

Disponibile 4 giorni M161.5150OH35212.5314-78969

85.05 €

Disponibile 4 giorni M162150OH35212.5314-78965

94.79 €

7 giorni M181.5150OH35514417.5-78975

94.79 €

7 giorni M182.5150OH35514417.5-78972

115.92 €

7 giorni M201.5150OH35815417.5-78981

115.92 €

7 giorni M202.5150OH35815417.5-78978

154.38 €

7 giorni M221.5200OH36317417.5-78987

154.38 €

7 giorni M222.5200OH46317417.5-78984

184.17 €

7 giorni M241.5200OH36619421-78993

184.17 €

7 giorni M243200OH46619421-78990

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) / Tool Steel (Before SKD Hardening) / Steel casting (SC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) / Thermoplastic plastic (vinyl chloride, nylon, etc.) Tap Type Spiral Tap Hole type For blind hole
Coating Y/N Available Coating Type TiN

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico