• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi a spirale, rivestimento V, HSS sinterizzato, tipo VP-SFT

Serie di maschi a spirale, rivestimento V, HSS sinterizzato, tipo VP-SFT

Ideal for machining alloy steel and pre-hardened steel of 35 to 42 HRC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VP-SFT-OH2-M3X0.5
VP-SFT-OH2-M4X0.7
VP-SFT-OH2-M5X0.8
VP-SFT-OH2-M6X1
VP-SFT-OH3-M8X1.25
VP-SFT-OH3-M10X1.5
VP-SFT-OH3-M10X1.25
VP-SFT-OH3-M12X1.5
VP-SFT-OH3-M12X1.25
VP-SFT-OH3-M12X1.75
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

17.63 €

7 giorni M30.546OH21943.5-8319269

17.33 €

7 giorni M40.752OH22154.9Available8319283

17.66 €

4 giorni M50.860OH2245.55.6-8319290

18.26 €

7 giorni M6162OH22967Available8319297

23.17 €

7 giorni M81.2570OH3376.28.5-8319307

27.47 €

7 giorni M101.575OH341710.5Available8319317

27.13 €

8 giorni M101.2575OH341710.5-8319321

34.74 €

4 giorni M121.582OH3488.512-8319334

34.74 €

5 giorni M121.2582OH3488.512Available8319337

35.08 €

7 giorni M121.7582OH3488.512Available8319330

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Powder high-speed steel
Work material High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Quenched and tempered steel (25 to 35 HRC) / Quenched and tempered steel (35 to 45 HRC) Tap Type Spiral Tap Hole type For blind hole
Coating Y/N Available Coating Type TiCN

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico