• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi a spirale, rivestimento V, V-SFT

Serie di maschi a spirale, rivestimento V, V-SFT
  • Sconto volumi elevati

Can be used with a wide range of soft and hard materials. Particularly suitable for high-speed / high-dilution (water-soluble cutting fluid) tapping conditions.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V-SFT-OH1-M1.4X0.3
V-SFT-OH1-M1.6X0.35
V-SFT-OH1-M1.7X0.35
V-SFT-OH1-M2X0.4
V-SFT-OH1-M2.3X0.4
V-SFT-OH1-M2.5X0.45
V-SFT-OH1-M2.6X0.45
V-SFT-OH2-M3X0.5
V-SFT-OH2-M3.5X0.6
V-SFT-OH2-M4X0.7
V-SFT-OH2-M5X0.8
V-SFT-OH2-M6X1
V-SFT-OH2-M8X1
V-SFT-OH3-M3X0.5
V-SFT-OH3-M3.5X0.6
V-SFT-OH3-M4X0.7
V-SFT-OH3-M5X0.8
V-SFT-OH3-M6X1
V-SFT-OH3-M8X1
V-SFT-OH3-M8X1.25
V-SFT-OH3-M10X1
V-SFT-OH3-M10X1.5
V-SFT-OH3-M10X1.25
V-SFT-OH3-M12X1
V-SFT-OH3-M12X1.5
V-SFT-OH3-M12X1.25
V-SFT-OH3-M12X1.75
V-SFT-OH3-M14X1.5
V-SFT-OH3-M14X2
V-SFT-OH3-M16X1.5
V-SFT-OH3-M16X2
V-SFT-OH3-M18X1.5
V-SFT-OH3-M18X2.5
V-SFT-OH4-M8X1.25
V-SFT-OH4-M10X1
V-SFT-OH4-M10X1.5
V-SFT-OH4-M10X1.25
V-SFT-OH4-M12X1
V-SFT-OH4-M12X1.5
V-SFT-OH4-M12X1.25
V-SFT-OH4-M12X1.75
V-SFT-OH4-M22X2.5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Coating Details Tool No.

29.14 €

Disponibile 4 giorni M1.40.334OH111.5329-V coated8310234

29.48 €

Disponibile 7 giorni M1.60.3536OH113.53210-V coated8310239

27.23 €

Disponibile 4 giorni M1.70.3536OH113.53211-V coated8310244

24.57 €

Disponibile 7 giorni M20.440OH116322.8-V coated8310249

23.13 €

Disponibile 4 giorni M2.30.442OH116322.8-V coated8310254

21.87 €

Disponibile 7 giorni M2.50.4544OH116323.2-V coated8310259

20.42 €

Disponibile 4 giorni M2.60.4544OH116323.2-V coated8310264

17.63 €

7 giorni M30.546OH219433.5-V coated8310269

18.12 €

Disponibile 4 giorni M3.50.648OH220434.2AvailableV coated8310276

17.33 €

Disponibile 7 giorni M40.752OH221534.9AvailableV coated8310283

17.66 €

Disponibile 7 giorni M50.860OH2245.535.6AvailableV coated8310290

18.02 €

Disponibile 7 giorni M6162OH229637AvailableV coated8310297

25.33 €

Disponibile 4 giorni M8170OH2376.238.5-V coated8310311

18.72 €

Disponibile 4 giorni M30.546OH319433.5-V coated8310270

19.32 €

Disponibile 4 giorni M3.50.648OH320434.2AvailableV coated8310277

18.52 €

Disponibile 4 giorni M40.752OH321534.9AvailableV coated8310284

18.62 €

Disponibile 4 giorni M50.860OH3245.535.6AvailableV coated8310291

19.36 €

Disponibile 7 giorni M6162OH329637AvailableV coated8310298

26.83 €

Disponibile 4 giorni M8170OH3376.238.5-V coated8310312

23.17 €

Disponibile 7 giorni M81.2570OH3376.238.5-V coated8310307

30.34 €

Disponibile 4 giorni M10175OH3417310.5-V coated8310324

27.47 €

Disponibile 7 giorni M101.575OH3417310.5-V coated8310317

27.13 €

Disponibile 4 giorni M101.2575OH3417310.5-V coated8310321

38.95 €

Disponibile 5 giorni M12182OH3488.5312-V coated8310340

34.74 €

Disponibile 5 giorni M121.582OH3488.5312-V coated8310334

34.74 €

Disponibile 4 giorni M121.2582OH3488.5312-V coated8310337

35.08 €

Disponibile 4 giorni M121.7582OH3488.5312-V coated8310330

49.06 €

Disponibile 4 giorni M141.588OH34810.5314-V coated8310350

49.06 €

Disponibile 4 giorni M14288OH34810.5314-V coated8310347

63.08 €

Disponibile 4 giorni M161.595OH35212.5314-V coated8310360

63.42 €

Disponibile 4 giorni M16295OH35212.5314-V coated8310357

82.31 €

Disponibile 4 giorni M181.5100OH35514417.5-V coated8310370

82.31 €

Disponibile 7 giorni M182.5100OH35514417.5-V coated8310367

24.27 €

Disponibile 4 giorni M81.2570OH4376.238.5-V coated8310308

31.94 €

Disponibile 4 giorni M10175OH4417310.5-V coated8310325

28.64 €

Disponibile 4 giorni M101.575OH4417310.5-V coated8310318

28.64 €

Disponibile 4 giorni M101.2575OH4417310.5-V coated8310322

41.05 €

Disponibile 4 giorni M12182OH4488.5312-V coated8310341

36.65 €

Disponibile 4 giorni M121.582OH4488.5312-V coated8310335

36.99 €

Disponibile 7 giorni M121.2582OH4488.5312-V coated8310338

36.65 €

Disponibile 4 giorni M121.7582OH4488.5312-V coated8310331

115.38 €

4 giorni M222.5115OH46317417.5-V coated8310387

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) / Tool Steel (Before SKD Hardening) / Steel casting (SC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) / Thermoplastic plastic (vinyl chloride, nylon, etc.) Tap Type Spiral Tap Hole type For blind hole
Coating Y/N Available Coating Type Other

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico