• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi a spirale, rivestimento V, gambo lungo V-LT-SFT

Serie di maschi a spirale, rivestimento V, gambo lungo V-LT-SFT
  • Sconto volumi elevati

Can be used with a wide range of soft and hard materials. Particularly suitable for high-speed / high-dilution (water-soluble cutting fluid) tapping conditions.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V-LT-SFT-OH2-M3X0.5X100
V-LT-SFT-OH2-M4X0.7X100
V-LT-SFT-OH2-M5X0.8X100
V-LT-SFT-OH2-M6X1X100
V-LT-SFT-OH2-M6X1X150
V-LT-SFT-OH3-M8X1.25X100
V-LT-SFT-OH3-M8X1.25X150
V-LT-SFT-OH3-M10X1.5X150
V-LT-SFT-OH3-M10X1.25X150
V-LT-SFT-OH3-M12X1.5X150
V-LT-SFT-OH3-M12X1.25X150
V-LT-SFT-OH3-M12X1.75X150
V-LT-SFT-OH3-M14X1.5X150
V-LT-SFT-OH3-M14X2X150
V-LT-SFT-OH3-M16X1.5X150
V-LT-SFT-OH3-M16X2X150
V-LT-SFT-OH3-M18X1.5X150
V-LT-SFT-OH3-M18X2.5X150
V-LT-SFT-OH3-M20X1.5X150
V-LT-SFT-OH3-M22X1.5X200
V-LT-SFT-OH3-M24X1.5X200
V-LT-SFT-OH4-M22X2.5X200
V-LT-SFT-OH4-M24X3X200
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

29.78 €

7 giorni M30.5100OH219433.5-8316310

27.97 €

7 giorni M40.7100OH221534.9-8316313

25.67 €

Disponibile 7 giorni M50.8100OH2245.535.6-8316316

23.77 €

4 giorni M61100OH229637-8316319

38.85 €

Disponibile 4 giorni M61150OH229637-8316321

28.07 €

Disponibile 7 giorni M81.25100OH3376.238.5-8316323

46.30 €

Disponibile 7 giorni M81.25150OH3376.238.5-8316325

52.31 €

Disponibile 7 giorni M101.5150OH3417310.5-8316332

51.97 €

Disponibile 4 giorni M101.25150OH3417310.5-8316336

63.08 €

Disponibile 4 giorni M121.5150OH3488.5312-8316347

63.08 €

Disponibile 4 giorni M121.25150OH3488.5312-8316351

63.08 €

Disponibile 4 giorni M121.75150OH3488.5312-8316343

76.90 €

Disponibile 4 giorni M141.5150OH34810.5314-8316362

76.90 €

Disponibile 4 giorni M142150OH34810.5314Available8316358

84.71 €

Disponibile 4 giorni M161.5150OH35212.5314-8316369

84.71 €

Disponibile 4 giorni M162150OH35212.5314Available8316365

94.79 €

4 giorni M181.5150OH35514417.5-8316375

94.79 €

4 giorni M182.5150OH35514417.5Available8316372

115.92 €

4 giorni M201.5150OH35815417.5-8316381

154.38 €

4 giorni M221.5200OH36317417.5-8316387

184.17 €

4 giorni M241.5200OH36619421-8316393

154.38 €

4 giorni M222.5200OH46317417.5Available8316384

184.17 €

4 giorni M243200OH46619421Available8316390

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) / Tool Steel (Before SKD Hardening) / Steel casting (SC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) / Thermoplastic plastic (vinyl chloride, nylon, etc.) Tap Type Spiral Tap Hole type For blind hole
Coating Y/N Available Coating Type TiCN

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico