• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi a spirale, per alluminio EX-AL-SFT

Serie di maschi a spirale, per alluminio EX-AL-SFT
  • Sconto volumi elevati

Ideal for tapping blind holes in non-ferrous metals such as aluminum and its alloys and die-casting, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-AL-SFT-OH1-M2X0.4
EX-AL-SFT-OH1-M2.3X0.4
EX-AL-SFT-OH1-M2.5X0.45
EX-AL-SFT-OH1-M2.6X0.45
EX-AL-SFT-OH2-M3X0.5
EX-AL-SFT-OH2-M3.5X0.6
EX-AL-SFT-OH2-M4X0.7
EX-AL-SFT-OH2-M5X0.8
EX-AL-SFT-OH2-M6X1
EX-AL-SFT-OH2-M8X1
EX-AL-SFT-OH2-M10X1
EX-AL-SFT-OH3-M8X1.25
EX-AL-SFT-OH3-M10X1.5
EX-AL-SFT-OH3-M10X1.25
EX-AL-SFT-OH3-M12X1.5
EX-AL-SFT-OH3-M12X1.25
EX-AL-SFT-OH3-M12X1.75
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

15.16 €

7 giorni M20.440OH1-3128320101

13.52 €

Disponibile 4 giorni M2.30.442OH1-3138320104

12.45 €

Disponibile 7 giorni M2.50.4544OH1-3148320105

11.22 €

7 giorni M2.60.4544OH1-3148320107

8.89 €

7 giorni M30.546OH219448320111

9.74 €

Disponibile 4 giorni M3.50.648OH22044.88320115

8.59 €

7 giorni M40.752OH22155.68320116

8.83 €

7 giorni M50.860OH2245.56.48320120

9.19 €

7 giorni M6162OH229688320124

15.96 €

Disponibile 7 giorni M8170OH2376.2108320134

19.32 €

Disponibile 4 giorni M10175OH2417128320146

12.65 €

Disponibile 7 giorni M81.2570OH3376.2108320132

15.46 €

Disponibile 7 giorni M101.575OH3417128320142

15.12 €

Disponibile 4 giorni M101.2575OH3417128320144

20.22 €

5 giorni M121.582OH3488.5148320156

20.22 €

4 giorni M121.2582OH3488.5148320158

20.56 €

7 giorni M121.7582OH3488.5148320154

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) Tap Type Spiral Tap Hole type For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Number of Grooves 2

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico