• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi a spirale, per maschiatura sincrona ad alta velocità per alluminio HS-AL-SFT

Serie di maschi a spirale, per maschiatura sincrona ad alta velocità per alluminio HS-AL-SFT
  • Sconto volumi elevati

Exclusively for machines with a full-lead feed mechanism, it is capable of high-speed, high-precision female threading of aluminum and aluminum alloy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HS-AL-SFT-M2X0.4
HS-AL-SFT-M2.6X0.45
HS-AL-SFT-M3X0.5
HS-AL-SFT-M4X0.7
HS-AL-SFT-M5X0.8
HS-AL-SFT-M6X1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

20.76 €

Disponibile 7 giorni M20.440OH2-3128305102

15.06 €

Disponibile 7 giorni M2.60.4544OH2-3148305108

12.65 €

7 giorni M30.546OH319448305110

12.15 €

Disponibile 7 giorni M40.752OH32165.68305114

12.45 €

7 giorni M50.860OH32466.48305118

13.15 €

7 giorni M6162OH329688305122

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Chamfer threads 3P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Spiral Tap Hole type For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Number of Grooves 2

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico