Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.37 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M1 | 0.25 | 30 | OH1 | 8.5 | 3 | 2 | 7 | 8320281 | |
20.12 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M1.2 | 0.25 | 32 | OH1 | 9.5 | 3 | 2 | 8 | 8320284 | |
18.86 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M1.4 | 0.3 | 34 | OH1 | 11.5 | 3 | 2 | 9 | 8320287 | |
18.86 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M1.6 | 0.35 | 36 | OH1 | 13.5 | 3 | 2 | 10 | 8320290 | |
16.96 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M1.7 | 0.35 | 36 | OH1 | 13.5 | 3 | 2 | 11 | 8320293 | |
17.42 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M1.8 | 0.35 | 36 | OH1 | 13.5 | 3 | 2 | 11 | 8320296 | |
14.35 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M2 | 0.4 | 40 | OH1 | 16 | 3 | 2 | 12 | 8320299 | |
12.71 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M2.3 | 0.4 | 42 | OH1 | 20 | 3 | 2 | 13 | 8320302 | |
11.69 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M2.5 | 0.45 | 44 | OH1 | 21 | 3 | 2 | 14 | 8320305 | |
10.62 € | 1 | 8 giorni | M2.6 | 0.45 | 44 | OH1 | 21 | 3 | 2 | 14 | 8320308 | ||
8.89 € | 1 | 8 giorni | M3 | 0.5 | 46 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 11 | 8320311 | ||
8.69 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M4 | 0.7 | 52 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 13 | 8320314 | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M5 | 0.8 | 60 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | 8320317 | |
9.29 € | 1 | 8 giorni | M6 | 1 | 62 | OH2 | 29 | 6 | 3 | 19 | 8320320 | ||
17.31 € 10.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M8 | 1 | 70 | OH2 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | 8320324 | |
12.45 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M8 | 1.25 | 70 | OH2 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | 8320323 | |
18.22 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M10 | 1 | 75 | OH2 | 41 | 7 | 3 | 24 | 8320330 | |
14.92 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M10 | 1.5 | 75 | OH2 | 41 | 7 | 3 | 24 | 8320326 | |
14.92 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M10 | 1.25 | 75 | OH2 | 41 | 7 | 3 | 24 | 8320329 | |
24.23 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M12 | 1 | 82 | OH2 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | 8320338 | |
20.36 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M12 | 1.5 | 82 | OH2 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | 8320334 | |
20.02 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M12 | 1.25 | 82 | OH2 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | 8320336 | |
20.36 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M12 | 1.75 | 82 | OH2 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | 8320332 | |
27.37 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M14 | 1.5 | 88 | OH2 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | 8320344 | |
27.03 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M14 | 2 | 88 | OH2 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | 8320341 | |
35.58 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M16 | 1.5 | 95 | OH2 | 52 | 12.5 | 3 | 32 | 8320350 | |
35.58 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M16 | 2 | 95 | OH2 | 52 | 12.5 | 3 | 32 | 8320347 | |
48.06 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M18 | 1.5 | 100 | OH2 | 55 | 14 | 4 | 37 | 8320356 | |
48.06 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M18 | 2.5 | 100 | OH2 | 55 | 14 | 4 | 37 | 8320353 | |
61.78 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M20 | 1.5 | 105 | OH2 | 58 | 15 | 4 | 37 | 8320362 | |
78.71 € | 1 | 8 giorni | M22 | 1.5 | 115 | OH2 | 63 | 17 | 4 | 38 | 8320368 | ||
9.44 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M3 | 0.5 | 46 | OH3 | 19 | 4 | 3 | 11 | 8320411 | |
9.08 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M4 | 0.7 | 52 | OH3 | 21 | 5 | 3 | 13 | 8320414 | |
9.31 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M5 | 0.8 | 60 | OH3 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | 8320417 | |
9.85 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M6 | 1 | 62 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 19 | 8320420 | |
16.12 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M8 | 1 | 70 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | 8320424 | |
13.65 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M8 | 1.25 | 70 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | 8320423 | |
20.02 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M10 | 1 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | 8320430 | |
16.42 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M10 | 1.5 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | 8320426 | |
16.42 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M10 | 1.25 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | 8320429 | |
26.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M12 | 1 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | 8320438 | |
22.03 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M12 | 1.5 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | 8320434 | |
22.03 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M12 | 1.25 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | 8320436 | |
22.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M12 | 1.75 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | 8320432 | |
61.78 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | M20 | 2.5 | 105 | OH3 | 58 | 15 | 4 | 37 | 8320359 | |
78.71 € | 1 | 6 giorni | M22 | 2.5 | 115 | OH3 | 63 | 17 | 4 | 38 | 8320365 | ||
87.75 € | 1 | 8 giorni | M24 | 3 | 120 | OH3 | 66 | 19 | 4 | 45 | 8320371 | ||
123.50 € | 1 | 8 giorni | M27 | 3 | 130 | OH3 | 71 | 20 | 4 | 45 | 8320374 | ||
176.04 € | 1 | 8 giorni | M30 | 3.5 | 135 | OH3 | 74 | 23 | 4 | 48 | 8320377 |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Chamfer threads | 1.5P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) | Tap Type | Maschio a spirale | Hole type | Per foro cieco |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento |
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali