• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi a spirale, tipo corto per smussatura, gambo lungo LT-SC-SFT

Serie di maschi a spirale, tipo corto per smussatura, gambo lungo LT-SC-SFT
  • Sconto volumi elevati

Bite length of 1.5 peaks. Ideal for when the effective thread length cannot be obtained in a blind hole with general spiral taps of 2.5-thread biting length

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LT-SC-SFT-M3X0.5X100
LT-SC-SFT-M4X0.7X100
LT-SC-SFT-M5X0.8X100
LT-SC-SFT-M6X1X100
LT-SC-SFT-M6X1X120
LT-SC-SFT-M6X1X150
LT-SC-SFT-M8X1X100
LT-SC-SFT-M8X1.25X100
LT-SC-SFT-M8X1.25X150
LT-SC-SFT-M10X1X150
LT-SC-SFT-M10X1.5X150
LT-SC-SFT-M10X1.25X150
LT-SC-SFT-M12X1X150
LT-SC-SFT-M12X1.5X150
LT-SC-SFT-M12X1.25X150
LT-SC-SFT-M12X1.75X150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Blade Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

21.06 €

Disponibile 4 giorni M30.51001119411-8320510

19.26 €

4 giorni M40.71001321513Available8320513

16.62 €

Disponibile 4 giorni M50.810016245.516-8320516

15.06 €

Disponibile 4 giorni M611001929619Available8320519

18.22 €

Disponibile 4 giorni M611201929619-8320520

24.43 €

Disponibile 4 giorni M611501929619Available8320521

21.13 €

Disponibile 4 giorni M8110022376.222-8320527

18.02 €

Disponibile 4 giorni M81.2510022376.222-8320523

29.44 €

Disponibile 4 giorni M81.2515022376.222Available8320525

42.36 €

4 giorni M1011502441724Available8320540

34.04 €

4 giorni M101.51502441724Available8320532

34.04 €

4 giorni M101.251502441724-8320536

53.07 €

4 giorni M12115029488.529Available8320555

43.06 €

4 giorni M121.515029488.529Available8320547

43.06 €

4 giorni M121.2515029488.529-8320551

43.06 €

4 giorni M121.7515029488.529-8320543

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Chamfer threads 1.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) Tap Type Spiral Tap Hole type For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy OH2
Number of Grooves 3

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico