• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi a spirale per maschiatura sincrona con foro per olio, per acciaio VPO-US-SFT

Serie di maschi a spirale per maschiatura sincrona con foro per olio, per acciaio VPO-US-SFT

Exclusively for machines with a full-lead feed mechanism, it is capable of high-speed female threading of carbon steel at 50 m/min or more.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VPO-US-SFT-M6X1
VPO-US-SFT-M8X1.25
VPO-US-SFT-M10X1.5
VPO-US-SFT-M10X1.25
VPO-US-SFT-M12X1.5
VPO-US-SFT-M12X1.25
VPO-US-SFT-M12X1.75
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

30.14 €

4 giorni M6162OH32968Available8313311

43.86 €

4 giorni M81.2570OH437810-8313325

49.67 €

4 giorni M101.575OH441812Available8313339

49.67 €

4 giorni M101.2575OH441812-8313343

60.18 €

4 giorni M121.582OH4481014-8313361

60.18 €

4 giorni M121.2582OH4481014Available8313365

60.18 €

4 giorni M121.7582OH4481014Available8313357

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Chamfer threads 3P Tool Material Type Powder high-speed steel
Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) Tap Type Spiral Tap Hole type For blind hole
Coating Y/N Available Coating Type TiCN Number of Grooves 3

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico