Serie di maschi a spirale, per acciaio inox, per fori profondi SUS-DH-SFT

Serie di maschi a spirale, per acciaio inox, per fori profondi SUS-DH-SFT
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Ideale per la foratura profonda dell'acciaio inox oltre il 2D. Materiale di lavoro: acciaio inox / rame / resina Rivestimento: trattamento superficiale, trattamento con ossido di vapore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS-DH-SFT-OH2-M2.5X0.45
SUS-DH-SFT-OH2-M2.6X0.45
SUS-DH-SFT-OH2-M6X1
SUS-DH-SFT-OH3-M10X1.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

14.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M2.50.4544OH2-314Available8301411

10.88 €

1 Disponibile 6 giorni M2.60.4544OH2-314-8301416

11.65 €

6.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M6162OH229610-8301434

16.26 €

1 Disponibile 6 giorni M101.575OH341715-8301442

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acciaio inox (JIS-SUS) / Rame (Cu) / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.) Tap Type Maschio a spirale Hole type Per foro cieco
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Surface Treatment Oxidizing

Supporto tecnico