• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi a spirale, per acciaio inox EX-SUS-SFT

Serie di maschi a spirale, per acciaio inox EX-SUS-SFT
  • Sconto volumi elevati

Suitable for blind holes for stainless steel, heat resistant steel, nickel chromium manganese steel, etc. Well suited for materials such as carbon steel, alloy steel, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-SUS-SFT-OH1-M2X0.4
EX-SUS-SFT-OH1-M2.3X0.4
EX-SUS-SFT-OH2-1/4-28UNF
EX-SUS-SFT-OH2-3/8-24UNF
EX-SUS-SFT-OH2-5/16-24UNF
EX-SUS-SFT-OH2-M2.5X0.45
EX-SUS-SFT-OH2-M2.6X0.45
EX-SUS-SFT-OH2-M3X0.5
EX-SUS-SFT-OH2-M3X0.6
EX-SUS-SFT-OH2-M3.5X0.6
EX-SUS-SFT-OH2-M4X0.7
EX-SUS-SFT-OH2-M4X0.75
EX-SUS-SFT-OH2-M5X0.8
EX-SUS-SFT-OH2-M5X0.9
EX-SUS-SFT-OH2-M6X1
EX-SUS-SFT-OH2-M8X1
EX-SUS-SFT-OH2-M10X1
EX-SUS-SFT-OH2-M12X1
EX-SUS-SFT-OH2-NO4-40UNC
EX-SUS-SFT-OH2-NO4-48UNF
EX-SUS-SFT-OH2-NO5-40UNC
EX-SUS-SFT-OH2-NO5-44UNF
EX-SUS-SFT-OH2-NO6-32UNC
EX-SUS-SFT-OH2-NO6-40UNF
EX-SUS-SFT-OH2-NO8-32UNC
EX-SUS-SFT-OH2-NO8-36UNF
EX-SUS-SFT-OH2-NO10-24UNC
EX-SUS-SFT-OH2-NO10-32UNF
EX-SUS-SFT-OH3-1/2-13UNC
EX-SUS-SFT-OH3-1/2-20UNF
EX-SUS-SFT-OH3-1/4-20UNC
EX-SUS-SFT-OH3-1-12UNF
EX-SUS-SFT-OH3-3/4-10UNC
EX-SUS-SFT-OH3-3/4-16UNF
EX-SUS-SFT-OH3-3/8-16UNC
EX-SUS-SFT-OH3-5/8-11UNC
EX-SUS-SFT-OH3-5/8-18UNF
EX-SUS-SFT-OH3-5/16-18UNC
EX-SUS-SFT-OH3-7/8-14UNF
EX-SUS-SFT-OH3-7/16-14UNC
EX-SUS-SFT-OH3-7/16-20UNF
EX-SUS-SFT-OH3-M8X1.25
EX-SUS-SFT-OH3-M10X1.5
EX-SUS-SFT-OH3-M10X1.25
EX-SUS-SFT-OH3-M12X1.5
EX-SUS-SFT-OH3-M12X1.25
EX-SUS-SFT-OH3-M12X1.75
EX-SUS-SFT-OH3-M14X1.5
EX-SUS-SFT-OH3-M14X2
EX-SUS-SFT-OH3-M16X1.5
EX-SUS-SFT-OH3-M16X2
EX-SUS-SFT-OH3-M18X1.5
EX-SUS-SFT-OH3-M18X2.5
EX-SUS-SFT-OH3-M20X1.5
EX-SUS-SFT-OH3-M20X2.5
EX-SUS-SFT-OH3-M22X1.5
EX-SUS-SFT-OH3-M24X1.5
EX-SUS-SFT-OH3-M27X1.5
EX-SUS-SFT-OH3-M30X1.5
EX-SUS-SFT-OH3-M33X1.5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Surface Treatment Protrusion Tool No.

14.96 €

Disponibile 7 giorni MeterM20.42.5P40OH1-3212Oxidizing-24101

13.85 €

Disponibile 7 giorni MeterM2.30.42.5P42OH1-3213Oxidizing-24104

11.48 €

Disponibile 4 giorni Unified1/4UN282.5P62OH2296319OxidizingAvailable15326

16.82 €

4 giorni Unified3/8UN242.5P75OH2417324Oxidizing-15334

14.46 €

Disponibile 4 giorni Unified5/16UN242.5P70OH2376.1322Oxidizing-15330

12.45 €

Disponibile 7 giorni MeterM2.50.452.5P44OH2-3214Oxidizing-24105

11.22 €

Disponibile 7 giorni MeterM2.60.452.5P44OH2-3214Oxidizing-24107

9.10 €

7 giorni MeterM30.52.5P46OH2194311Oxidizing-15111

9.53 €

Disponibile 7 giorni MeterM30.62.5P46OH2194311Oxidizing-24110

9.74 €

Disponibile 4 giorni MeterM3.50.62.5P48OH2204313OxidizingAvailable24114

8.81 €

7 giorni MeterM40.72.5P52OH2215313OxidizingAvailable15116

8.84 €

Disponibile 4 giorni MeterM40.752.5P52OH2215313OxidizingAvailable24115

9.06 €

7 giorni MeterM50.82.5P60OH2245.5316OxidizingAvailable15120

9.35 €

Disponibile 7 giorni MeterM50.92.5P60OH2245.5316OxidizingAvailable24119

9.42 €

7 giorni MeterM612.5P62OH2296319OxidizingAvailable15124

15.96 €

Disponibile 7 giorni MeterM812.5P70OH2376.2322Oxidizing-24134

19.66 €

Disponibile 7 giorni MeterM1012.5P75OH2417324Oxidizing-24146

26.17 €

7 giorni MeterM1212.5P82OH2488.5329Oxidizing-24160

11.60 €

Disponibile 4 giorni UnifiedNo4UN402.5P44OH2213315Oxidizing-15302

11.60 €

Disponibile 4 giorni UnifiedNo4UN482.5P44OH2213315Oxidizing-15303

11.30 €

Disponibile 4 giorni UnifiedNo5UN402.5P46OH2194311OxidizingAvailable15306

11.30 €

Disponibile 4 giorni UnifiedNo5UN442.5P46OH2194311OxidizingAvailable15307

11.05 €

Disponibile 4 giorni UnifiedNo6UN322.5P48OH2214313OxidizingAvailable15310

11.05 €

Disponibile 4 giorni UnifiedNo6UN402.5P48OH2214313OxidizingAvailable15311

10.88 €

Disponibile 4 giorni UnifiedNo8UN322.5P52OH2215313OxidizingAvailable15314

10.88 €

Disponibile 4 giorni UnifiedNo8UN362.5P52OH2215313OxidizingAvailable15315

10.88 €

Disponibile 4 giorni UnifiedNo10UN242.5P60OH2245.5316OxidizingAvailable15318

11.22 €

Disponibile 7 giorni UnifiedNo10UN322.5P60OH2245.5316OxidizingAvailable15319

26.63 €

Disponibile 4 giorni Unified1/2UN132.5P85OH3489329Oxidizing-15342

26.63 €

Disponibile 4 giorni Unified1/2UN202.5P85OH3489329Oxidizing-15345

11.48 €

Disponibile 4 giorni Unified1/4UN202.5P62OH3296319OxidizingAvailable15325

108.50 €

4 giorni Unified1UN122.5P125OH36820445Oxidizing-15361

60.98 €

4 giorni Unified3/4UN102.5P105OH35814437Oxidizing-15352

60.98 €

4 giorni Unified3/4UN162.5P105OH35814437Oxidizing-15353

16.82 €

Disponibile 4 giorni Unified3/8UN162.5P75OH3417324Oxidizing-15333

41.15 €

4 giorni Unified5/8UN112.5P95OH35212332Oxidizing-15348

41.15 €

4 giorni Unified5/8UN182.5P95OH35212332Oxidizing-15349

14.46 €

Disponibile 7 giorni Unified5/16UN182.5P70OH3376.1322Oxidizing-15329

94.33 €

4 giorni Unified7/8UN142.5P115OH36317438Oxidizing-15357

22.33 €

Disponibile 4 giorni Unified7/16UN142.5P80OH3488325Oxidizing-15337

22.33 €

Disponibile 4 giorni Unified7/16UN202.5P80OH3488325Oxidizing-15338

12.82 €

7 giorni MeterM81.252.5P70OH3376.2322Oxidizing-15132

15.62 €

7 giorni MeterM101.52.5P75OH3417324Oxidizing-15142

16.07 €

7 giorni MeterM101.252.5P75OH3417324Oxidizing-15144

20.56 €

Disponibile 7 giorni MeterM121.52.5P82OH3488.5329Oxidizing-24156

20.22 €

Disponibile 4 giorni MeterM121.252.5P82OH3488.5329Oxidizing-24158

21.17 €

7 giorni MeterM121.752.5P82OH3488.5329Oxidizing-15154

27.87 €

7 giorni MeterM141.52.5P88OH34810.5330Oxidizing-24170

27.87 €

Disponibile Preventivo MeterM1422.5P88OH34810.5330Oxidizing-24168

36.39 €

7 giorni MeterM161.52.5P95OH35212.5332Oxidizing-24178

36.39 €

4 giorni MeterM1622.5P95OH35212.5332Oxidizing-24176

48.86 €

4 giorni MeterM181.52.5P100OH35514437Oxidizing-24186

49.20 €

7 giorni MeterM182.52.5P100OH35514437Oxidizing-24184

63.08 €

4 giorni MeterM201.52.5P105OH35815437Oxidizing-24196

63.08 €

4 giorni MeterM202.52.5P105OH35815437Oxidizing-24192

84.71 €

4 giorni MeterM221.52.5P115OH36317438Oxidizing-24200

87.00 €

4 giorni MeterM241.52.5P120OH36619445Oxidizing-24204

123.00 €

4 giorni MeterM271.52.5P130OH37120445Oxidizing-24207

156.52 €

4 giorni MeterM301.52.5P135OH37423448Oxidizing-24209

180.52 €

4 giorni MeterM331.52.5P110OH34725437Oxidizing-24963

Loading...

Informazioni di base

Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Stainless steel (SUS) / Copper (Cu) / Thermoplastic plastic (vinyl chloride, nylon, etc.) Tap Type Spiral Tap
Hole type For blind hole Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico