Serie di maschi a spirale, per acciaio inox, gambo lungo EX-LT-SUS-SFT (Codici componente)

Serie di maschi a spirale, per acciaio inox, gambo lungo EX-LT-SUS-SFT
  • Sconto volumi elevati
Suitable for blind holes for stainless steel, heat resistant steel, nickel chromium manganese steel, etc. Well suited for materials such as carbon steel, alloy steel, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-LT-SUS-SFT-M3X0.5X100
EX-LT-SUS-SFT-M3X0.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M4X0.7X100
EX-LT-SUS-SFT-M4X0.7X150
EX-LT-SUS-SFT-M5X0.8X100
EX-LT-SUS-SFT-M5X0.8X150
EX-LT-SUS-SFT-M6X1X100
EX-LT-SUS-SFT-M6X1X150
EX-LT-SUS-SFT-M8X1.25X100
EX-LT-SUS-SFT-M8X1.25X150
EX-LT-SUS-SFT-M10X1.5X100
EX-LT-SUS-SFT-M10X1.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M10X1.25X100
EX-LT-SUS-SFT-M10X1.25X150
EX-LT-SUS-SFT-M12X1.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M12X1.25X150
EX-LT-SUS-SFT-M12X1.75X150
EX-LT-SUS-SFT-M14X1.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M14X2X150
EX-LT-SUS-SFT-M16X1.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M16X2X150
EX-LT-SUS-SFT-M18X1.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M18X2.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M20X1.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M20X2.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M22X1.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M22X2.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M24X1.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M24X3X150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

20.86 €

1 Disponibile 6 giorni M30.5100OH2194311-15901

35.75 €

1 6 giorni M30.5150OH2194311Available15903

18.72 €

1 Disponibile 6 giorni M40.7100OH2215313-15905

33.74 €

1 6 giorni M40.7150OH2215313Available15907

16.42 €

1 Disponibile 6 giorni M50.8100OH2245.5316-15909

26.13 €

1 6 giorni M50.8150OH2245.5316Available15911

14.52 €

1 Disponibile 6 giorni M61100OH2296319-15913

24.23 €

1 6 giorni M61150OH2296319Available15915

17.52 €

1 Disponibile 6 giorni M81.25100OH3376.2322-15918

29.48 €

1 6 giorni M81.25150OH3376.2322Available15920

21.53 €

1 Disponibile 6 giorni M101.5100OH3417324-15927

34.08 €

1 6 giorni M101.5150OH3417324Available15929

21.53 €

1 Disponibile 6 giorni M101.25100OH3417324-15932

33.74 €

1 6 giorni M101.25150OH3417324Available15934

42.46 €

1 6 giorni M121.5150OH3488.5329-15948

42.46 €

1 6 giorni M121.25150OH3488.5329-15953

42.46 €

1 6 giorni M121.75150OH3488.5329-15943

52.47 €

1 6 giorni M141.5150OH34810.5330-15964

52.47 €

1 6 giorni M142150OH34810.5330-15960

56.27 €

1 6 giorni M161.5150OH35212.5332-15971

56.27 €

1 6 giorni M162150OH35212.5332-15967

75.70 €

1 6 giorni M181.5150OH35514437-15977

75.70 €

1 6 giorni M182.5150OH35514437-15974

94.33 €

1 6 giorni M201.5150OH35815437-15983

94.33 €

1 6 giorni M202.5150OH35815437-15980

87.00 €

1 6 giorni M221.5150OH36317438-15989

87.00 €

1 6 giorni M222.5150OH46317438-15986

101.55 €

1 6 giorni M241.5150OH36619445-15995

101.55 €

1 6 giorni M243150OH46619445-15992

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acciaio inox (JIS-SUS) / Rame (Cu) / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.) Tap Type Maschio a spirale Hole type Per foro cieco
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Surface Treatment Oxidizing

Supporto tecnico