• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi a spirale, per lega di titanio V-TI-SFT

Serie di maschi a spirale, per lega di titanio V-TI-SFT
  • Sconto volumi elevati

Enables processing with high durability, efficiency, and stability in titanium alloy (Ti-6Al-4V, etc.) of 40 to 45 HRC aged after undergoing a solution heat treatment, used in such fields as aircraft, aerospace, and chemical industries

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V-TI-SFT-1/2-13UNJC
V-TI-SFT-1/2-20UNJF
V-TI-SFT-1/4-20UNJC
V-TI-SFT-1/4-28UNJF
V-TI-SFT-3/8-16UNJC
V-TI-SFT-3/8-24UNJF
V-TI-SFT-5/16-18UNJC
V-TI-SFT-5/16-24UNJF
V-TI-SFT-7/16-14UNJC
V-TI-SFT-7/16-20UNJF
V-TI-SFT-M3X0.5
V-TI-SFT-M4X0.7
V-TI-SFT-M5X0.8
V-TI-SFT-M6X1
V-TI-SFT-M8X1
V-TI-SFT-M8X1.25
V-TI-SFT-M10X1
V-TI-SFT-M10X1.5
V-TI-SFT-M10X1.25
V-TI-SFT-M12X1
V-TI-SFT-M12X1.5
V-TI-SFT-M12X1.25
V-TI-SFT-M12X1.75
V-TI-SFT-NO6-32UNJC
V-TI-SFT-NO6-40UNJF
V-TI-SFT-NO8-32UNJC
V-TI-SFT-NO8-36UNJF
V-TI-SFT-NO10-24UNJC
V-TI-SFT-NO10-32UNJF
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Coating Details Tool No.

61.68 €

Disponibile 4 giorni Unified1/2UNJ1385OH44510.529-V coated8316900

61.68 €

Disponibile 4 giorni Unified1/2UNJ2085OH34510.529-V coated8316906

25.83 €

Disponibile 4 giorni Unified1/4UNJ2062OH3-619AvailableV coated8316858

25.83 €

Disponibile 4 giorni Unified1/4UNJ2862OH2-619AvailableV coated8316861

35.25 €

Disponibile 4 giorni Unified3/8UNJ1675OH3418.524-V coated8316876

35.25 €

Disponibile 4 giorni Unified3/8-UNJ2475OH3418.524-V coated8316882

30.34 €

Disponibile 4 giorni Unified5/16UNJ1870OH336722-V coated8316867

30.34 €

Disponibile 4 giorni Unified5/16UNJ2470OH336722-V coated8316870

47.06 €

Disponibile 4 giorni Unified7/16UNJ1480OH34010.525-V coated8316891

47.06 €

Disponibile 4 giorni Unified7/16UNJ2080OH34010.525-V coated8316894

23.43 €

Disponibile 4 giorni MeterM30.546OH319411-V coated28810

23.13 €

Disponibile 4 giorni MeterM40.752OH321513AvailableV coated28813

23.67 €

Disponibile 7 giorni MeterM50.860OH3295.516AvailableV coated28816

23.83 €

Disponibile Preventivo MeterM6162OH3-619AvailableV coated28819

30.44 €

Disponibile 4 giorni MeterM8170OH336722-V coated28824

29.98 €

Disponibile 7 giorni MeterM81.2570OH336722-V coated28822

35.75 €

Disponibile 4 giorni MeterM10175OH3418.524-V coated28830

34.94 €

Disponibile 7 giorni MeterM101.575OH3418.524-V coated28826

34.94 €

Disponibile 4 giorni MeterM101.2575OH3418.524-V coated28828

46.26 €

Disponibile 4 giorni MeterM12182OH34310.529-V coated28838

44.76 €

Disponibile 4 giorni MeterM121.582OH34310.529-V coated28834

44.76 €

Disponibile 4 giorni MeterM121.2582OH44310.529-V coated28836

44.76 €

Disponibile 4 giorni MeterM121.7582OH44310.529-V coated28832

23.83 €

Disponibile 4 giorni UnifiedNo6UNJ3248OH226413AvailableV coated8316833

23.83 €

Disponibile 4 giorni UnifiedNo6UNJ4048OH226413AvailableV coated8316836

23.43 €

Disponibile 4 giorni UnifiedNo8UNJ3252OH221513AvailableV coated8316840

23.43 €

Disponibile 4 giorni UnifiedNo8UNJ3652OH221513AvailableV coated8316842

23.43 €

Disponibile 4 giorni UnifiedNo10UNJ2460OH2295.516AvailableV coated8316846

23.43 €

Disponibile 4 giorni UnifiedNo10UNJ3260OH2295.516AvailableV coated8316849

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Powder high-speed steel Work material Titanium Alloy (Ti-6Al-4V, etc)
Tap Type Spiral Tap Hole type For blind hole Coating Y/N Available
Coating Type Other Number of Grooves 3

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico