Serie di maschi a spirale, per usi generici, gambo lungo, EX-LT-SFT (Codici componente)

Serie di maschi a spirale, per usi generici, gambo lungo, EX-LT-SFT
  • Sconto volumi elevati
For standard spiral taps, it is used when the protruding length of the screw is insufficient.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-LT-SFT-M3X0.5X100-L
EX-LT-SFT-M4X0.7X100-L
EX-LT-SFT-M5X0.8X100-L
EX-LT-SFT-M6X1X100-L
EX-LT-SFT-M6X1X150-L
EX-LT-SFT-M8X1.25X100-L
EX-LT-SFT-M8X1.25X150-L
EX-LT-SFT-M10X1.5X150-L
EX-LT-SFT-M12X1.75X150-L
EX-LT-SFT-OH1-M2X0.4X80
EX-LT-SFT-OH1-M2X0.4X100
EX-LT-SFT-OH1-M2.3X0.4X80
EX-LT-SFT-OH1-M2.3X0.4X100
EX-LT-SFT-OH1-M2.5X0.45X80
EX-LT-SFT-OH1-M2.5X0.45X100
EX-LT-SFT-OH1-M2.6X0.45X80
EX-LT-SFT-OH1-M2.6X0.45X100
EX-LT-SFT-OH2-M3X0.5X100
EX-LT-SFT-OH2-M3X0.5X120
EX-LT-SFT-OH2-M3X0.5X150
EX-LT-SFT-OH2-M4X0.7X100
EX-LT-SFT-OH2-M4X0.7X120
EX-LT-SFT-OH2-M4X0.7X150
EX-LT-SFT-OH2-M5X0.8X100
EX-LT-SFT-OH2-M5X0.8X120
EX-LT-SFT-OH2-M5X0.8X150
EX-LT-SFT-OH2-M6X0.75X100
EX-LT-SFT-OH2-M6X1X100
EX-LT-SFT-OH2-M6X1X120
EX-LT-SFT-OH2-M6X1X150
EX-LT-SFT-OH2-M6X1X200
EX-LT-SFT-OH2-M8X0.75X100
EX-LT-SFT-OH2-M8X1X100
EX-LT-SFT-OH2-M8X1X120
EX-LT-SFT-OH2-M8X1X150
EX-LT-SFT-OH2-M8X1.25X100
EX-LT-SFT-OH2-M8X1.25X120
EX-LT-SFT-OH2-M8X1.25X150
EX-LT-SFT-OH2-M8X1.25X200
EX-LT-SFT-OH2-M10X1X100
EX-LT-SFT-OH2-M10X1X120
EX-LT-SFT-OH2-M10X1X150
EX-LT-SFT-OH2-M10X1.5X100
EX-LT-SFT-OH2-M10X1.5X120
EX-LT-SFT-OH2-M10X1.5X150
EX-LT-SFT-OH2-M10X1.5X200
EX-LT-SFT-OH2-M10X1.25X100
EX-LT-SFT-OH2-M10X1.25X120
EX-LT-SFT-OH2-M10X1.25X150
EX-LT-SFT-OH2-M10X1.25X200
EX-LT-SFT-OH2-M12X1X100
EX-LT-SFT-OH2-M12X1X120
EX-LT-SFT-OH2-M12X1X150
EX-LT-SFT-OH2-M12X1.5X100
EX-LT-SFT-OH2-M12X1.5X120
EX-LT-SFT-OH2-M12X1.5X150
EX-LT-SFT-OH2-M12X1.5X200
EX-LT-SFT-OH2-M12X1.25X100
EX-LT-SFT-OH2-M12X1.25X120
EX-LT-SFT-OH2-M12X1.25X150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Screw Left and Right Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

24.23 €

1 6 giorni M30.5100OH2Left Screw-4---21510

22.37 €

1 6 giorni M40.7100OH2Left Screw-5---21518

19.66 €

1 Disponibile 6 giorni M50.8100OH2Left Screw-5.5---21526

17.26 €

1 Disponibile 6 giorni M61100OH2Left Screw-6---21534

28.74 €

1 6 giorni M61150OH2Left Screw-6---21536

21.06 €

1 Disponibile 6 giorni M81.25100OH2Left Screw-6.2---21542

34.44 €

1 6 giorni M81.25150OH2Left Screw-6.2---21544

40.05 €

1 6 giorni M101.5150OH2Left Screw-7---21552

50.57 €

1 6 giorni M121.75150OH2Left Screw-8.5---21568

25.21 €

1 6 giorni M20.480OH1--3212-17760

31.28 €

1 6 giorni M20.4100OH1--3212-17761

23.13 €

1 6 giorni M2.30.480OH1--3213-17764

28.74 €

1 6 giorni M2.30.4100OH1--3213-17765

21.26 €

1 Disponibile 6 giorni M2.50.4580OH1--3214-17768

34.44 €

1 15 giorni M2.50.45100OH1--3214-17769

25.37 €

1 6 giorni M2.60.4580OH1--3214-17772

31.84 €

1 6 giorni M2.60.45100OH1--3214-17773

20.17 €

1 6 giorni M30.5100OH2-194311-13310

21.87 €

1 Disponibile 6 giorni M30.5120OH2-194311-13311

36.09 €

1 6 giorni M30.5150OH2-194311-13312

18.47 €

1 15 giorni M40.7100OH2-215313Available13318

21.87 €

1 Disponibile 6 giorni M40.7120OH2-215313Available13319

34.08 €

1 6 giorni M40.7150OH2-215313Available13320

16.27 €

1 6 giorni M50.8100OH2-245.5316Available13326

20.16 €

1 Disponibile 6 giorni M50.8120OH2-245.5316Available13327

26.47 €

1 6 giorni M50.8150OH2-245.5316Available13328

17.26 €

1 Disponibile 6 giorni M60.75100OH2-296319Available13338

14.47 €

1 6 giorni M61100OH2-296319Available13334

18.26 €

1 Disponibile 6 giorni M61120OH2-296319Available13335

23.58 €

1 6 giorni M61150OH2-296319Available13336

34.58 €

1 6 giorni M61200OH2-296319Available13337

22.23 €

1 6 giorni M80.75100OH2-376.2322-13349

22.23 €

1 6 giorni M81100OH2-376.2322-13346

28.34 €

1 6 giorni M81120OH2-376.2322-13347

37.75 €

1 6 giorni M81150OH2-376.2322-13348

17.67 €

1 6 giorni M81.25100OH2-376.2322-13342

21.87 €

1 Disponibile 6 giorni M81.25120OH2-376.2322-13343

28.68 €

1 6 giorni M81.25150OH2-376.2322-13344

43.40 €

1 6 giorni M81.25200OH2-376.2322-13345

28.67 €

1 6 giorni M101100OH2-417324-13362

32.64 €

1 15 giorni M101120OH2-417324-13363

43.66 €

1 6 giorni M101150OH2-417324-13364

21.87 €

1 Disponibile 6 giorni M101.5100OH2-417324-13350

25.67 €

1 6 giorni M101.5120OH2-417324-13351

32.89 €

1 6 giorni M101.5150OH2-417324-13352

40.25 €

1 6 giorni M101.5200OH2-417324-13353

21.53 €

1 Disponibile 6 giorni M101.25100OH2-417324-13358

25.33 €

1 6 giorni M101.25120OH2-417324-13359

33.74 €

1 6 giorni M101.25150OH2-417324-13360

41.75 €

1 6 giorni M101.25200OH2-417324-13361

34.24 €

1 6 giorni M121100OH2-488.5329-13386

38.55 €

1 6 giorni M121120OH2-488.5329-13387

54.77 €

1 6 giorni M121150OH2-488.5329-13388

26.83 €

1 6 giorni M121.5100OH2-488.5329-13374

29.34 €

1 6 giorni M121.5120OH2-488.5329-13375

42.46 €

1 6 giorni M121.5150OH2-488.5329-13376

51.67 €

1 6 giorni M121.5200OH2-488.5329-13377

26.83 €

1 6 giorni M121.25100OH2-488.5329-13382

29.34 €

1 6 giorni M121.25120OH2-488.5329-13383

42.46 €

1 6 giorni M121.25150OH2-488.5329-13384

Loading...

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.) Tap Type Maschio a spirale Hole type Per foro cieco
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento

Supporto tecnico