Serie di maschi a spirale, per usi generici, rivestimento con ossido, EX-H-SFT (Codici componente)

Serie di maschi a spirale, per usi generici, rivestimento con ossido, EX-H-SFT
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
Used for drilling blind holes. For carbon steel, steel alloy, and nonferrous metal, this is suitable for cutting materials where the metal waste forms a continuous coil.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-H-SFT-OH2-M10X1
EX-H-SFT-OH2-M16X1.5
EX-H-SFT-OH3-M5X0.8
EX-H-SFT-OH3-M24X3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

20.52 €

14.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M10175OH2417324-18637

33.84 €

1 Disponibile 6 giorni M161.595OH25212.5332-18657

8.78 €

1 Disponibile 6 giorni M50.860OH3245.5316Available18621

93.73 €

1 Disponibile 6 giorni M243120OH36619445-18679

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Pezzo fuso in acciaio (SC) Tap Type Maschio a spirale Hole type Per foro cieco
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Surface Treatment Oxidizing

Supporto tecnico