• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie di maschi a spirale, per maschiatura sincrona ad alta velocità, gambo lungo, tipo HS-LT-SFT

Serie di maschi a spirale, per maschiatura sincrona ad alta velocità, gambo lungo, tipo HS-LT-SFT
Exclusively for machines with a full-lead feed mechanism, it is capable of high-speed, high-precision blind-hole tapping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HS-LT-SFT-M3X0.5-100
HS-LT-SFT-M4X0.7-100
HS-LT-SFT-M8X1.25-100
HS-LT-SFT-M10X1.5-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

35.48 €

1 6 giorni M30.5100OH31944-8304210

32.98 €

1 6 giorni M40.7100OH32165.6-8304213

32.98 €

1 6 giorni M81.25100OH437810-8304223

61.22 €

1 6 giorni M101.5150OH441812Available8304232

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 3P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Rame (Cu) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.) Tap Type Maschio a spirale Hole type Per foro cieco
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiN Number of Grooves 3

Supporto tecnico