Serie di maschi a spirale, per acciaio ad alto tenore di carbonio, EX-HC-SFT

Serie di maschi a spirale, per acciaio ad alto tenore di carbonio, EX-HC-SFT
  • Sconto volumi elevati
Suitable for blind hole machining in high carbon materials such as medium carbon steel and higher, die steel, alloy steel, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-HC-SFT-M10X1.5
EX-HC-SFT-M12X1.25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

16.26 €

1 Disponibile 6 giorni M101.5754172419421

21.33 €

1 6 giorni M121.2582488.52919456

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 3P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Pezzo fuso in acciaio (SC) Tap Type Maschio a spirale Hole type Per foro cieco
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Accuracy OH2
Number of Grooves 3 Protrusion Available

Supporto tecnico