• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi a spirale, maschio a spirale al carburo, OT-SFT

Serie di maschi a spirale, maschio a spirale al carburo, OT-SFT

Ideal for tapping a large number of blind holes with high precision automatic machines, etc. in aluminum alloys, magnesium alloys, copper alloys, thermoplastic, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OT-SFT-OH3-1.5P-M3X0.5
OT-SFT-OH3-1.5P-M4X0.7
OT-SFT-OH3-1.5P-M5X0.8
OT-SFT-OH3-1.5P-M6X1
OT-SFT-OH3-2.5P-M3X0.5
OT-SFT-OH3-2.5P-M4X0.7
OT-SFT-OH3-2.5P-M5X0.8
OT-SFT-OH3-2.5P-M6X1
OT-SFT-OH4-1.5P-M8X1.25
OT-SFT-OH4-1.5P-M10X1.5
OT-SFT-OH4-1.5P-M10X1.25
OT-SFT-OH4-1.5P-M12X1.5
OT-SFT-OH4-1.5P-M12X1.25
OT-SFT-OH4-1.5P-M12X1.75
OT-SFT-OH4-2.5P-M8X1.25
OT-SFT-OH4-2.5P-M10X1.5
OT-SFT-OH4-2.5P-M10X1.25
OT-SFT-OH4-2.5P-M12X1.5
OT-SFT-OH4-2.5P-M12X1.25
OT-SFT-OH4-2.5P-M12X1.75
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

72.74 €

7 giorni M30.51.5P46OH319411Available8315255

76.43 €

4 giorni M40.71.5P52OH321513Available8315261

79.79 €

4 giorni M50.81.5P60OH3245.516Available8315267

86.52 €

4 giorni M611.5P62OH329619Available8315273

72.40 €

4 giorni M30.52.5P46OH319411-8315254

76.43 €

4 giorni M40.72.5P52OH321513-8315260

79.79 €

4 giorni M50.82.5P60OH3245.516-8315266

86.52 €

4 giorni M612.5P62OH329619-8315272

87.75 €

4 giorni M81.251.5P70OH4-6.222Available8315285

121.33 €

4 giorni M101.51.5P75OH4-724Available8315297

121.33 €

4 giorni M101.251.5P75OH4-724Available8315303

160.88 €

4 giorni M121.51.5P82OH4-8.529Available8315321

160.88 €

4 giorni M121.251.5P82OH4-8.529Available8315327

160.88 €

4 giorni M121.751.5P82OH4-8.529Available8315315

87.75 €

4 giorni M81.252.5P70OH4-6.222-8315284

121.33 €

4 giorni M101.52.5P75OH4-724-8315296

121.33 €

4 giorni M101.252.5P75OH4-724-8315302

160.88 €

4 giorni M121.52.5P82OH4-8.529-8315320

160.88 €

4 giorni M121.252.5P82OH4-8.529-8315326

160.88 €

4 giorni M121.752.5P82OH4-8.529-8315314

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Tool Material Type Carbide Work material Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) / Thermosetting plastic (bakelite, phenol, etc.) / Thermoplastic plastic (vinyl chloride, nylon, etc.)
Tap Type Spiral Tap Hole type For blind hole Coating Y/N NA
Coating Type Non-Coated Number of Grooves 3

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico