Serie di maschi a spirale, per rame, CU-SFT

Serie di maschi a spirale, per rame, CU-SFT
  • Sconto volumi elevati
CrN coating with superior wear resistance and anti-weldability for copper has been applied, with HSSE material used to achieve a long machining life for copper.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CU-SFT-M10X1.5

Codice componente
CU-SFT-M10X1.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

26.27 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Nominal M10 Pitch, Number of Threading(mm) 1.5
Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Acciaio inox (JIS-SUS) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.)
Tap Type Maschio a spirale Hole type Per foro cieco Coating Y/N Disponibile
Coating Type CrN L(mm) 75 Accuracy OH3
Length under neck(mm) 41 Shank diameter(mm) 7 Number of Grooves 3
Thread Length(mm) 10.5 Protrusion Available Tool No. 28926

Si trova sulla pagina di Serie di maschi a spirale, per rame, CU-SFT, il codice articolo è il seguente: CU-SFT-M10X1.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CU-SFT-M10X1.5.

Supporto tecnico