Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MS-DH-SFT-OH1-M2.6X0.45 |
MS-DH-SFT-OH2-M3.5X0.6 |
MS-DH-SFT-OH2-M8X1.25 |
MS-DH-SFT-OH2-M10X1.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M2.6 | 0.45 | 44 | OH1 | 16 | 3 | 2 | 4.5 | - | 19606 | |
8.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M3.5 | 0.6 | 48 | OH2 | 20 | 4 | 3 | 6 | - | 19614 | |
11.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M8 | 1.25 | 70 | OH2 | 37 | 6.2 | 3 | 13 | - | 19628 | |
13.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M10 | 1.5 | 75 | OH2 | 41 | 7 | 3 | 15 | Available | 19632 |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.) | Tap Type | Maschio a spirale | Hole type | Per foro cieco |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento | Surface Treatment | Oxidizing |
Configura
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali