Serie di maschi a spirale, per materiali difficili da tagliare, gambo lungo CPM-LT-POT (Codici componente)

Serie di maschi a spirale, per materiali difficili da tagliare, gambo lungo CPM-LT-POT
  • Sconto volumi elevati
The work material is ideal for blind hole drilling of high carbon steel, tool steel, forged alloy steel or tempered material with hardness of about 20 to 35 HRC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CPM-LT-SFT-M16X2X150

Codice componente
CPM-LT-SFT-M16X2X150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

84.11 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Nominal M16 Pitch, Number of Threading(mm) 2
Chamfer threads 3P Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato Work material Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC) / Acciaio raffreddato e temperato (35–45 HRC) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Ghisa duttile (FCD) / Lega di titanio (Ti-6Al-4V, ecc.) / Lega a base di nichel (Inconel, ecc.)
Tap Type Maschio a spirale Hole type Per foro cieco Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento L(mm) 150 Accuracy 0H4
Length under neck(mm) 52 Shank diameter(mm) 12.5 Number of Grooves 3
Thread Length(mm) 32 Protrusion Available Tool No. 78765

Si trova sulla pagina di Serie di maschi a spirale, per materiali difficili da tagliare, gambo lungo CPM-LT-POT, il codice articolo è il seguente: CPM-LT-SFT-M16X2X150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CPM-LT-SFT-M16X2X150.

Supporto tecnico