Serie di maschi a spirale, per leghe non ferrose, per fori profondi EX-B-DH-SFT

Serie di maschi a spirale, per leghe non ferrose, per fori profondi EX-B-DH-SFT
  • Sconto volumi elevati
Suitable for cases where damage to the tap due to jamming of chips and galling of female threads are likely to occur in a blind hole.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-B-DH-SFT-OH2-M8X1.25
EX-B-DH-SFT-OH2-M10X1.5
EX-B-DH-SFT-OH2-M16X1.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

11.71 €

1 Disponibile 6 giorni M81.2570376.213Available19101

14.22 €

1 Disponibile 6 giorni M101.57541715Available19121

34.24 €

1 6 giorni M161.5955212.520-19208

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.) Tap Type Maschio a spirale Hole type Per foro cieco
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Accuracy OH2
Number of Grooves 3

Supporto tecnico