Serie di maschi manuali con rivestimento TiN TIN-HT (Codici componente)

Serie di maschi manuali con rivestimento TiN TIN-HT
  • Sconto volumi elevati
Excellent cutting edge strength is suitable for high hardness materials where the chippings don't stay connected.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TIN-HT-OH1-1.5P-M2X0.4
TIN-HT-OH1-1.5P-M2.3X0.4
TIN-HT-OH1-5P-M2X0.4
TIN-HT-OH1-5P-M2.3X0.4
TIN-HT-OH2-1.5P-M2.5X0.45
TIN-HT-OH2-1.5P-M2.6X0.45
TIN-HT-OH2-1.5P-M3X0.5
TIN-HT-OH2-1.5P-M3.5X0.6
TIN-HT-OH2-1.5P-M4X0.7
TIN-HT-OH2-1.5P-M5X0.8
TIN-HT-OH2-1.5P-M6X1
TIN-HT-OH2-1.5P-M8X1.25
TIN-HT-OH2-1.5P-M10X1.25
TIN-HT-OH2-1.5P-M12X1.25
TIN-HT-OH2-5P-M2.5X0.45
TIN-HT-OH2-5P-M2.6X0.45
TIN-HT-OH2-5P-M3X0.5
TIN-HT-OH2-5P-M3.5X0.6
TIN-HT-OH2-5P-M4X0.7
TIN-HT-OH2-5P-M5X0.8
TIN-HT-OH2-5P-M6X1
TIN-HT-OH2-5P-M8X1.25
TIN-HT-OH2-5P-M10X1.25
TIN-HT-OH2-5P-M12X1.25
TIN-HT-OH3-1.5P-M10X1.5
TIN-HT-OH3-1.5P-M12X1.5
TIN-HT-OH3-1.5P-M12X1.75
TIN-HT-OH3-1.5P-M14X1.5
TIN-HT-OH3-1.5P-M14X2
TIN-HT-OH3-1.5P-M16X1.5
TIN-HT-OH3-1.5P-M16X2
TIN-HT-OH3-1.5P-M18X1.5
TIN-HT-OH3-1.5P-M18X2.5
TIN-HT-OH3-1.5P-M20X1.5
TIN-HT-OH3-1.5P-M20X2.5
TIN-HT-OH3-1.5P-M22X1.5
TIN-HT-OH3-1.5P-M22X2.5
TIN-HT-OH3-1.5P-M24X1.5
TIN-HT-OH3-1.5P-M24X3
TIN-HT-OH3-5P-M10X1.5
TIN-HT-OH3-5P-M12X1.5
TIN-HT-OH3-5P-M12X1.75
TIN-HT-OH3-5P-M14X1.5
TIN-HT-OH3-5P-M14X2
TIN-HT-OH3-5P-M16X1.5
TIN-HT-OH3-5P-M16X2
TIN-HT-OH3-5P-M18X1.5
TIN-HT-OH3-5P-M18X2.5
TIN-HT-OH3-5P-M20X1.5
TIN-HT-OH3-5P-M20X2.5
TIN-HT-OH3-5P-M22X1.5
TIN-HT-OH3-5P-M22X2.5
TIN-HT-OH3-5P-M24X1.5
TIN-HT-OH3-5P-M24X3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

20.86 €

1 8 giorni M20.41.5P40OH1-3312Available14701

19.62 €

1 Disponibile 8 giorni M2.30.41.5P42OH1-3313Available14703

20.86 €

1 Disponibile 8 giorni M20.45P40OH1-3312Available14700

19.62 €

1 Disponibile 8 giorni M2.30.45P42OH1-3313Available14702

18.86 €

1 Disponibile 8 giorni M2.50.451.5P44OH2-3314Available14705

17.52 €

1 Disponibile 8 giorni M2.60.451.5P44OH2-3314Available14707

16.76 €

1 Disponibile 8 giorni M30.51.5P46OH2194311Available14709

16.62 €

1 Disponibile 8 giorni M3.50.61.5P48OH2204313Available14775

16.26 €

1 Disponibile 8 giorni M40.71.5P52OH2215313Available14711

16.46 €

1 Disponibile 8 giorni M50.81.5P60OH2245.5316Available14713

16.86 €

1 Disponibile 8 giorni M611.5P62OH2296319Available14715

20.76 €

1 Disponibile 8 giorni M81.251.5P70OH2376.2422-14719

24.03 €

1 8 giorni M101.251.5P75OH2417424-14725

30.84 €

1 8 giorni M121.251.5P82OH2488.5429-14733

21.31 €

1 Disponibile 8 giorni M2.50.455P44OH2-3314Available14704

17.52 €

1 Disponibile 8 giorni M2.60.455P44OH2-3314Available14706

16.54 €

1 Disponibile 8 giorni M30.55P46OH2194311Available14708

16.62 €

1 Disponibile 8 giorni M3.50.65P48OH2204313Available14774

16.26 €

1 Disponibile 8 giorni M40.75P52OH2215313Available14710

16.46 €

1 8 giorni M50.85P60OH2245.5316Available14712

16.64 €

1 Disponibile 8 giorni M615P62OH2296319Available14714

20.76 €

1 Disponibile 8 giorni M81.255P70OH2376.2422-14718

24.03 €

1 8 giorni M101.255P75OH2417424-14724

30.84 €

1 8 giorni M121.255P82OH2488.5429-14732

24.37 €

1 8 giorni M101.51.5P75OH3417424-14723

30.84 €

1 8 giorni M121.51.5P82OH3488.5429-14731

30.84 €

1 8 giorni M121.751.5P82OH3488.5429-14729

40.85 €

1 8 giorni M141.51.5P88OH34810.5430-14739

40.85 €

1 8 giorni M1421.5P88OH34810.5430-14737

52.37 €

1 8 giorni M161.51.5P95OH35212.5432-14745

52.37 €

1 8 giorni M1621.5P95OH35212.5432-14743

67.89 €

1 8 giorni M181.51.5P100OH35514437-14751

67.89 €

1 8 giorni M182.51.5P100OH35514437-14749

83.51 €

1 8 giorni M201.51.5P105OH35815437-14757

83.51 €

1 8 giorni M202.51.5P105OH35815437-14755

94.25 €

1 8 giorni M221.51.5P115OH36317438-14763

94.25 €

1 8 giorni M222.51.5P115OH36317438-14761

117.54 €

1 8 giorni M241.51.5P120OH36619445-14769

117.54 €

1 8 giorni M2431.5P120OH36619445-14767

24.37 €

1 8 giorni M101.55P75OH3417424-14722

30.84 €

1 8 giorni M121.55P82OH3488.5429-14730

31.18 €

1 8 giorni M121.755P82OH3488.5429-14728

40.85 €

1 8 giorni M141.55P88OH34810.5430-14738

40.85 €

1 8 giorni M1425P88OH34810.5430-14736

52.37 €

1 8 giorni M161.55P95OH35212.5432-14744

52.37 €

1 8 giorni M1625P95OH35212.5432-14742

67.89 €

1 8 giorni M181.55P100OH35514437-14750

67.89 €

1 8 giorni M182.55P100OH35514437-14748

83.51 €

1 8 giorni M201.55P105OH35815437-14756

83.51 €

1 8 giorni M202.55P105OH35815437-14754

94.25 €

1 8 giorni M221.55P115OH36317438-14762

94.25 €

1 8 giorni M222.55P115OH36317438-14760

117.54 €

1 8 giorni M241.55P120OH36619445-14768

117.54 €

1 8 giorni M2435P120OH36619445-14766

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC) / Acciaio raffreddato e temperato (35–45 HRC) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC)
Tap Type Maschio manuale Hole type Per foro passante / Per foro cieco Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiN

Supporto tecnico