Serie di maschi manuali con rivestimento V HSS sinterizzato (per acciaio ad alta durezza) V-XPM-HT

Serie di maschi manuali con rivestimento V HSS sinterizzato (per acciaio ad alta durezza) V-XPM-HT
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Ideal for tapping hardened steel (alloy steel, die steel, tool steel, etc.) of 42 to 52 HRC. In order to maximize the properties of the base material, V coating with excellent abrasion resistance has been applied to the surface.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V-XPM-HT-2.5P-M3X0.5
V-XPM-HT-2.5P-M4X0.7
V-XPM-HT-2.5P-M5X0.8
V-XPM-HT-2.5P-M6X1
V-XPM-HT-2.5P-M8X1
V-XPM-HT-2.5P-M8X1.25
V-XPM-HT-2.5P-M10X1
V-XPM-HT-2.5P-M10X1.5
V-XPM-HT-2.5P-M10X1.25
V-XPM-HT-2.5P-M12X1.5
V-XPM-HT-2.5P-M12X1.25
V-XPM-HT-2.5P-M12X1.75
V-XPM-HT-5P-M3X0.5
V-XPM-HT-5P-M4X0.7
V-XPM-HT-5P-M5X0.8
V-XPM-HT-5P-M6X1
V-XPM-HT-5P-M8X1
V-XPM-HT-5P-M8X1.25
V-XPM-HT-5P-M10X1
V-XPM-HT-5P-M10X1.5
V-XPM-HT-5P-M10X1.25
V-XPM-HT-5P-M12X1.5
V-XPM-HT-5P-M12X1.25
V-XPM-HT-5P-M12X1.75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

27.17 €

1 8 giorni M30.52.5P46OH3194411Available8330256

26.47 €

1 8 giorni M40.72.5P52OH3215413Available8330262

26.87 €

1 8 giorni M50.82.5P60OH3245.5416Available8330268

27.57 €

1 8 giorni M612.5P62OH3296419Available8330274

42.76 €

1 8 giorni M812.5P70OH3376.2522-8330292

34.78 €

1 8 giorni M81.252.5P70OH3376.2522-8330286

51.17 €

1 8 giorni M1012.5P75OH3417524-8330310

41.59 €

1 8 giorni M101.52.5P75OH3417524-8330298

41.25 €

1 8 giorni M101.252.5P75OH3417524-8330304

54.07 €

1 8 giorni M121.52.5P82OH3488.5529-8330322

54.07 €

1 8 giorni M121.252.5P82OH4488.5529-8330328

54.41 €

1 8 giorni M121.752.5P82OH3488.5529-8330316

27.17 €

1 8 giorni M30.55P46OH3194411Available8330255

31.35 €

19.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M40.75P52OH3215413Available8330261

31.84 €

19.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M50.85P60OH3245.5416Available8330267

27.57 €

1 8 giorni M615P62OH3296419Available8330273

42.76 €

1 8 giorni M815P70OH3376.2522-8330291

34.78 €

1 8 giorni M81.255P70OH3376.2522-8330285

51.17 €

1 8 giorni M1015P75OH3417524-8330309

41.59 €

1 8 giorni M101.55P75OH3417524-8330297

41.25 €

1 8 giorni M101.255P75OH3417524-8330303

54.07 €

1 8 giorni M121.55P82OH3488.5529-8330321

54.07 €

1 8 giorni M121.255P82OH4488.5529-8330327

54.41 €

1 8 giorni M121.755P82OH3488.5529-8330315

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato Work material Acciaio raffreddato e temperato (45–55 HRC)
Tap Type Maschio manuale Hole type Per foro passante / Per foro cieco Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiCN

Supporto tecnico