Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EX-SUS-HT-1.5P-M3X0.5 |
EX-SUS-HT-5P-M2X0.4 |
EX-SUS-HT-5P-M3X0.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M3 | 0.5 | 1.5P | 46 | OH2 | 19 | 4 | 11 | 22011 | |
15.74 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | M2 | 0.4 | 5P | 40 | OH1 | - | 3 | 12 | 22002 | |
9.98 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M3 | 0.5 | 5P | 46 | OH2 | 19 | 4 | 11 | 22010 |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel | Work material | Acciaio inox (JIS-SUS) / Rame (Cu) / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Maschio manuale | Hole type | Per foro passante / Per foro cieco | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Senza rivestimento | Number of Grooves | 3 | Surface Treatment | Oxidizing |
Protrusion | Available |
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali