• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi manuali per pressofusioni, maschio zero VP-DC-HT (VP-DC-HT-M12X1.25)

Serie di maschi manuali per pressofusioni, maschio zero VP-DC-HT VP-DC-HT-M12X1.25

Excellent power for processing aluminum alloy castings etc. by using machines with perfect synchronous feed mechanism with rake angle 0° and strong cutting edge

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VP-DC-HT-M12X1.25

Codice componente
VP-DC-HT-M12X1.25
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

54.07 €

5 giorni M121.2582OH4488.54298312577

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Chamfer threads 1.5P Tool Material Type Powder high-speed steel
Work material Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Hand Tap Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N Available Coating Type TiCN

Si trova sulla pagina di Serie di maschi manuali per pressofusioni, maschio zero VP-DC-HT, il codice articolo è il seguente: VP-DC-HT-M12X1.25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VP-DC-HT-M12X1.25.

Tipologia prodotto

Codice componente
VP-DC-HT-M10X1.25
VP-DC-HT-M10X1.5
VP-DC-HT-M12X1.5
VP-DC-HT-M12X1.75
VP-DC-HT-M6X1
VP-DC-HT-M8X1.25
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

41.25 €

4 giorni M101.2575OH44174248312559

41.25 €

5 giorni M101.575OH44174248312555

54.07 €

5 giorni M121.582OH4488.54298312575

54.07 €

5 giorni M121.7582OH4488.54298312573

27.23 €

5 giorni M6162OH32963198312531

34.44 €

5 giorni M81.2570OH4376.24228312542

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico