Serie di maschi manuali per usi generici gambo lungo EX-LT (Codici componente)

Serie di maschi manuali per usi generici gambo lungo EX-LT
  • Sconto volumi elevati
Materiale dell'utensile: acciaio rapido al vanadio Materiale di lavoro: acciaio generico / ghisa / alluminio / rame.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-LT-1.5P-M8X1.25X150
EX-LT-1.5P-M10X1X100
EX-LT-1.5P-M12X1.25X150
EX-LT-5P-3/8-16UNCX150
EX-LT-5P-M2X0.4X80
EX-LT-5P-M6X0.75X100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

28.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Tipo metricoM81.251.5P150OH2376.2422-11063

27.87 €

1 Stesso giorno

Stock

Tipo metricoM1011.5P100OH2417424-11089

36.69 €

1 15 giorni Tipo metricoM121.251.5P150OH2488.5429-11123

31.54 €

1 6 giorni Unified3/8UN165P150OH2417424-11959

24.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Tipo metricoM20.45P80OH1-3312Available15040

16.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Tipo metricoM60.755P100OH2296319Available11054

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa duttile (FCD) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) Tap Type Maschio manuale
Hole type Per foro passante / Per foro cieco Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento

Supporto tecnico