Serie di maschi manuali per usi generici rivestimento in ossido H-HT

Serie di maschi manuali per usi generici rivestimento in ossido H-HT
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: H-HT-OH2-1.5P-M16X1.5

Marca: OSG

Prezzo: 30.64

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

H-HT-OH2-1.5P-M16X1.5

Codice componente
H-HT-OH2-1.5P-M16X1.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.64 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Nominal M16 Pitch, Number of Threading(mm) 1.5
Chamfer threads 1.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio legato (SCM)
Tap Type Maschio manuale Hole type Per foro passante / Per foro cieco Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento L(mm) 95 Accuracy OH2
Length under neck(mm) 52 Shank diameter(mm) 12.5 Number of Grooves 4
Thread Length(mm) 32 Surface Treatment Oxidizing Tool No. 79214

Si trova sulla pagina di Serie di maschi manuali per usi generici rivestimento in ossido H-HT, il codice articolo è il seguente: H-HT-OH2-1.5P-M16X1.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H-HT-OH2-1.5P-M16X1.5.

Supporto tecnico