Serie di maschi manuali per resina EX-PLA-HT

Serie di maschi manuali per resina EX-PLA-HT
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
Suitable for thermosetting resins such as phenol (bakelite), epoxy, urea, and melamine.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EX-PLA-HT-OH4-M3X0.5

Codice componente
EX-PLA-HT-OH4-M3X0.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.52 €

7.36 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Nominal M3 Pitch, Number of Threading(mm) 0.5
Chamfer threads 3P Tool Material Type Cobalto HSS Work material Plastica termoindurente (bachelite, fenolo, ecc.)
Tap Type Maschio manuale Hole type Per foro passante / Per foro cieco Coating Y/N Disponibile
Coating Type Senza rivestimento L(mm) 46 Accuracy OH4
Length under neck(mm) 19 Shank diameter(mm) 4 Number of Grooves 4
Thread Length(mm) 11 Surface Treatment Nitriding Treatment Tool No. 24421

Si trova sulla pagina di Serie di maschi manuali per resina EX-PLA-HT, il codice articolo è il seguente: EX-PLA-HT-OH4-M3X0.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EX-PLA-HT-OH4-M3X0.5.

Supporto tecnico