• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi manuali per foro profondo (gambo sottile) EX-SST

Serie di maschi manuali per foro profondo (gambo sottile) EX-SST
  • Sconto volumi elevati

The neck part is thinner than the base diameter, so that it is suitable for processing longer and deeper than the thread part of the tap.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-SST-1.5P-M3X0.5-120
EX-SST-1.5P-M4X0.7-120
EX-SST-1.5P-M5X0.8-120
EX-SST-1.5P-M6X1-120
EX-SST-1.5P-M6X1-150
EX-SST-5P-M3X0.5-120
EX-SST-5P-M4X0.7-120
EX-SST-5P-M5X0.8-120
EX-SST-5P-M6X1-120
EX-SST-5P-M6X1-150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

20.56 €

Disponibile 7 giorni M30.51.5P120OH18141111853

20.56 €

Disponibile 7 giorni M40.71.5P120OH28351311861

18.62 €

Disponibile 4 giorni M50.81.5P120OH2865.51611869

16.82 €

Disponibile 4 giorni M611.5P120OH28961911877

22.63 €

4 giorni M611.5P150OH210961911879

20.22 €

Disponibile 4 giorni M30.55P120OH18141111852

20.56 €

Disponibile 7 giorni M40.75P120OH28351311860

18.62 €

Disponibile 4 giorni M50.85P120OH2865.51611868

17.16 €

Disponibile 7 giorni M615P120OH28961911876

22.63 €

4 giorni M615P150OH210961911878

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Steel casting (SC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC)
Tap Type Hand Tap Hole type For through hole / For blind hole Coating Y/N NA
Coating Type Non-Coated Number of Grooves 3

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico