Serie di maschi manuali in carburo gambo lungo LT-OTT

Serie di maschi manuali in carburo gambo lungo LT-OTT
Ideal for tapping large amounts of ordinary cast iron, high-rigidity cast iron, thermosetting resin, brass cast iron, etc., using a high-precision automatic machine.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LT-OTT-1.5P-OH3-M3X0.5
LT-OTT-1.5P-OH3-M4X0.7
LT-OTT-1.5P-OH3-M5X0.8
LT-OTT-1.5P-OH3-M6X1
LT-OTT-1.5P-OH3-M8X1
LT-OTT-1.5P-OH3-M10X1
LT-OTT-1.5P-OH3-M12X1
LT-OTT-1.5P-OH4-M8X1.25
LT-OTT-1.5P-OH4-M10X1.5
LT-OTT-1.5P-OH4-M10X1.25
LT-OTT-1.5P-OH4-M12X1.5
LT-OTT-1.5P-OH4-M12X1.25
LT-OTT-1.5P-OH4-M12X1.75
LT-OTT-1.5P-OH4-M14X1.5
LT-OTT-1.5P-OH4-M14X2
LT-OTT-1.5P-OH4-M16X1.5
LT-OTT-1.5P-OH4-M18X1.5
LT-OTT-1.5P-OH4-M20X1.5
LT-OTT-1.5P-OH5-M16X2
LT-OTT-1.5P-OH5-M18X2.5
LT-OTT-1.5P-OH5-M20X2.5
LT-OTT-3P-OH3-M3X0.5
LT-OTT-3P-OH3-M4X0.7
LT-OTT-3P-OH3-M5X0.8
LT-OTT-3P-OH3-M6X1
LT-OTT-3P-OH3-M8X1
LT-OTT-3P-OH3-M10X1
LT-OTT-3P-OH3-M12X1
LT-OTT-3P-OH4-M8X1.25
LT-OTT-3P-OH4-M10X1.5
LT-OTT-3P-OH4-M10X1.25
LT-OTT-3P-OH4-M12X1.5
LT-OTT-3P-OH4-M12X1.25
LT-OTT-3P-OH4-M12X1.75
LT-OTT-3P-OH4-M14X1.5
LT-OTT-3P-OH4-M14X2
LT-OTT-3P-OH4-M16X1.5
LT-OTT-3P-OH4-M18X1.5
LT-OTT-3P-OH4-M20X1.5
LT-OTT-3P-OH5-M16X2
LT-OTT-3P-OH5-M18X2.5
LT-OTT-3P-OH5-M20X2.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

88.83 €

1 6 giorni M30.51.5P100OH34318-22917

92.62 €

1 6 giorni M40.71.5P100OH35320-22921

95.88 €

1 6 giorni M50.81.5P100OH35.5322-22925

102.92 €

1 6 giorni M611.5P100OH36324-22929

127.29 €

1 6 giorni M811.5P150OH36.2422Available22937

153.83 €

1 6 giorni M1011.5P150OH37424-22949

182.00 €

1 6 giorni M1211.5P150OH38.5429Available22965

127.29 €

1 6 giorni M81.251.5P150OH46.2422Available22933

153.83 €

1 6 giorni M101.51.5P150OH47424-22941

153.83 €

1 6 giorni M101.251.5P150OH47424-22945

182.00 €

1 6 giorni M121.51.5P150OH48.5429Available22957

182.00 €

1 6 giorni M121.251.5P150OH48.5429Available22961

182.00 €

1 6 giorni M121.751.5P150OH48.5429-22953

180.92 €

1 6 giorni M141.51.5P150OH410.5422Available22973

180.92 €

1 6 giorni M1421.5P150OH410.5429Available22969

213.96 €

1 6 giorni M161.51.5P150OH412.5429-22981

251.88 €

1 6 giorni M181.51.5P150OH414429-22989

289.79 €

1 6 giorni M201.51.5P150OH415429-22997

213.96 €

1 6 giorni M1621.5P150OH512.5429-22977

251.88 €

1 6 giorni M182.51.5P150OH514435-22985

289.79 €

1 6 giorni M202.51.5P150OH515435-22993

88.83 €

1 6 giorni M30.53P100OH34318-22916

92.62 €

1 6 giorni M40.73P100OH35320-22920

95.88 €

1 6 giorni M50.83P100OH35.5322-22924

102.92 €

1 6 giorni M613P100OH36324-22928

127.29 €

1 6 giorni M813P150OH36.2422Available22936

153.83 €

1 6 giorni M1013P150OH37424-22948

182.00 €

1 6 giorni M1213P150OH38.5429Available22964

127.29 €

1 6 giorni M81.253P150OH46.2422-22932

153.83 €

1 6 giorni M101.53P150OH47424-22940

153.83 €

1 6 giorni M101.253P150OH47424-22944

182.00 €

1 6 giorni M121.53P150OH48.5429-22956

182.00 €

1 6 giorni M121.253P150OH48.5429Available22960

182.00 €

1 6 giorni M121.753P150OH48.5429-22952

180.92 €

1 6 giorni M141.53P150OH410.5422Available22972

180.92 €

1 6 giorni M1423P150OH410.5429Available22968

213.96 €

1 6 giorni M161.53P150OH412.5429-22980

251.88 €

1 6 giorni M181.53P150OH414429-22988

289.79 €

1 6 giorni M201.53P150OH415429-22996

213.96 €

1 6 giorni M1623P150OH512.5429Available22976

251.88 €

1 6 giorni M182.53P150OH514435-22984

289.79 €

1 6 giorni M202.53P150OH515435-22992

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Tool Material Type Carburo Work material Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) / Plastica termoindurente (bachelite, fenolo, ecc.)
Tap Type Maschio manuale Hole type Per foro passante / Per foro cieco Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento

Supporto tecnico