Serie di maschi manuali in carburo per acciaio ad alta durezza VX-OT (Codici componente)

Serie di maschi manuali in carburo per acciaio ad alta durezza VX-OT
Ideal for tapping hardened steel (alloy steel, die steel, tool steel, etc.) of 50 HRC or higher

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VX-OT-3P-OH3-M2X0.4
VX-OT-3P-OH3-M2.3X0.4
VX-OT-3P-OH3-M2.5X0.45
VX-OT-3P-OH3-M2.6X0.45
VX-OT-3P-OH3-M3X0.5
VX-OT-3P-OH3-M4X0.7
VX-OT-3P-OH3-M5X0.8
VX-OT-3P-OH3-M6X1
VX-OT-3P-OH3-M8X1.0
VX-OT-3P-OH3-M8X1.25
VX-OT-3P-OH3-M10X1.0
VX-OT-3P-OH3-M10X1.5
VX-OT-3P-OH3-M10X1.25
VX-OT-3P-OH3-M12X1.0
VX-OT-3P-OH3-M12X1.5
VX-OT-3P-OH3-M12X1.75
VX-OT-3P-OH3-M14X1.5
VX-OT-3P-OH3-M16X1.5
VX-OT-3P-OH4-M12X1.25
VX-OT-3P-OH4-M14X2
VX-OT-3P-OH4-M16X2
VX-OT-3P-OH4-M18X1.5
VX-OT-3P-OH4-M18X2.5
VX-OT-3P-OH4-M20X1.5
VX-OT-3P-OH4-M20X2.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Coating Type L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Coating Details Tool No.

85.51 €

1 6 giorni M20.4Altro40OH3-3312AvailableV coated8330029

91.22 €

1 6 giorni M2.30.4Altro42OH3-3413AvailableV coated8330039

90.22 €

1 6 giorni M2.50.45Altro44OH3-3414AvailableV coated8330045

83.15 €

1 6 giorni M2.60.45Altro44OH3-3414AvailableV coated8330049

83.75 €

1 6 giorni M30.5TiCN46OH3194411Available-8330055

84.71 €

1 6 giorni M40.7TiCN52OH3215413Available-8330061

88.17 €

1 6 giorni M50.8TiCN60OH3245.5416Available-8330067

102.71 €

1 6 giorni M61TiCN62OH3296519--8330073

89.92 €

1 6 giorni M81TiCN70OH3-6.2522--8330087

89.92 €

1 6 giorni M81.25TiCN70OH3-6.2522--8330085

121.33 €

1 6 giorni M101TiCN75OH3-7524--8330101

121.33 €

1 6 giorni M101.5TiCN75OH3-7524--8330097

121.33 €

1 6 giorni M101.25TiCN75OH3-7524--8330099

156.54 €

1 6 giorni M121TiCN82OH3-8.5529--8330121

156.54 €

1 6 giorni M121.5TiCN82OH3-8.5529--8330117

156.54 €

1 6 giorni M121.75TiCN82OH3-8.5529--8330115

241.04 €

1 6 giorni M141.5Altro88OH3-10.5630-V coated8330125

289.79 €

1 6 giorni M161.5Altro95OH3-12.5632-V coated8330133

156.54 €

1 6 giorni M121.25TiCN82OH4-8.5529--8330119

241.04 €

1 6 giorni M142Altro88OH4-10.5430-V coated8330123

289.79 €

1 6 giorni M162Altro95OH4-12.5632-V coated8330131

349.38 €

1 6 giorni M181.5Altro100OH4-14637-V coated8330141

349.38 €

1 6 giorni M182.5Altro100OH4-14637-V coated8330139

405.71 €

1 6 giorni M201.5Altro105OH4-15637-V coated8330149

405.71 €

1 6 giorni M202.5Altro105OH4-15637-V coated8330147

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 3P Tool Material Type Carburo
Work material Acciaio ad alta durezza (50–60 HRC) Tap Type Maschio manuale Hole type Per foro passante / Per foro cieco
Coating Y/N Disponibile

Supporto tecnico