• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi manuali per pressofusioni con tappo di riempimento olio, maschio zero VO-DC-HT

Serie di maschi manuali per pressofusioni con tappo di riempimento olio, maschio zero VO-DC-HT
  • Sconto volumi elevati

Excellent power for processing aluminum alloy castings etc. by using machines with perfect synchronous feed mechanism with rake angle 0° and strong cutting edge

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VO-DC-HT-M6X1
VO-DC-HT-M8X1.25
VO-DC-HT-M10X1.5
VO-DC-HT-M10X1.25
VO-DC-HT-M12X1.5
VO-DC-HT-M12X1.25
VO-DC-HT-M12X1.75
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

29.84 €

Disponibile 4 giorni M6162OH3296198313531

34.04 €

Disponibile 4 giorni M81.2570OH4376.2228313542

38.65 €

Disponibile 4 giorni M101.575OH4417248313555

38.65 €

Disponibile 4 giorni M101.2575OH4417248313559

44.76 €

Disponibile 4 giorni M121.582OH4488.5298313575

44.76 €

Disponibile 4 giorni M121.2582OH4488.5298313577

44.76 €

Disponibile 4 giorni M121.7582OH4488.5298313573

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Chamfer threads 1.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Hand Tap Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N Available Coating Type TiCN

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico