Serie di frese per filettatura Planet Cutter NC - Planet Cutter WX-PNC (Codici componente)

Serie di frese per filettatura Planet Cutter NC - Planet Cutter WX-PNC
  • Sconto volumi elevati
If the pitch is the same, it can process threads with different nominals. Additionally, both right-handed and left-handed screws can be machined.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WX-PNC-4.5X13XP1-INT
WX-PNC-4.55-10-U28
WX-PNC-4.55-10.2-U20
WX-PNC-5.9X10.3XNPT27
WX-PNC-6X17XP1-INT
WX-PNC-6X17.5XP1.25-INT
WX-PNC-6.2-12.7-U18
WX-PNC-6.2-12.7-U24
WX-PNC-7.5X9.1XRC28
WX-PNC-7.5X21XP1-INT
WX-PNC-7.5X22.5XP1.5-INT
WX-PNC-7.6-14.3-U16
WX-PNC-7.6-14.8-U24
WX-PNC-8.8-17.8-U20
WX-PNC-8.8-18.1-U14
WX-PNC-9.4-19.1-U20
WX-PNC-9.4-19.5-U13
WX-PNC-9.5X25.5XP1.5-INT
WX-PNC-9.5X26.3XP1.25-INT
WX-PNC-9.5X26.3XP1.75-INT
WX-PNC-10X14.7XRC19
WX-PNC-10X15.5XNPT18
WX-PNC-10X29XP1-INT
WX-PNC-10X30XP1.5-INT
WX-PNC-10X30XP2-INT
WX-PNC-10.9-23.3-U12
WX-PNC-11.4-22.6-U18
WX-PNC-12X20XRC14
WX-PNC-12X33XP1-INT
WX-PNC-12X34XP2-INT
WX-PNC-12X34.5XP1.5-INT
WX-PNC-16X20XNPT14
WX-PNC-16X42XP1.5-INT
WX-PNC-16X42.5XP2.5-INT
WX-PNC-18.9-33.9-U12
WX-PNC-20X24.3XNPT11-1/2
WX-PNC-20X27.7XRC11
WX-PNC-20X49.5XP1.5-INT
WX-PNC-20X50XP2-INT
WX-PNC-20X51XP3-INT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw Types Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Minimum Machining Diameter
(mm)
Outline drawing Tool No.

158.30 €

1 6 giorni Tipo metrico1604.5131563613900001

158.30 €

1 6 giorni Unified28604.551010.963¼13900351

158.30 €

1 6 giorni Unified20604.5510.211.463¼13900350

165.90 €

1 6 giorni Tipo conico per tubi27605.910.3-631/16・⅛43900259

165.90 €

1 6 giorni Tipo metrico165617-63823900011

165.90 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metrico1.2565617.5-63823900012

165.90 €

1 6 giorni Unified18656.212.714.1835/1613900355

165.90 €

1 6 giorni Unified24656.212.714.1835/1613900356

165.90 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo conico per tubi28607.59.112.78333900201

165.90 €

1 6 giorni Tipo metrico1707.52126831013900021

165.90 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metrico1.5707.522.526831013900023

165.90 €

1 6 giorni Unified16657.614.3-8323900360

165.90 €

1 6 giorni Unified24657.614.8-8323900361

180.90 €

1 6 giorni Unified20758.817.819.11037/1613900366

180.90 €

1 6 giorni Unified14758.818.119.91037/1613900365

199.80 €

1 6 giorni Unified20759.419.120.4104½13900371

199.80 €

1 6 giorni Unified13759.419.521.5104½13900370

199.80 €

1 6 giorni Tipo metrico1.5859.525.5281041213900033

199.80 €

1 6 giorni Tipo metrico1.25859.526.3281041213900032

199.80 €

1 6 giorni Tipo metrico1.75859.526.3281041213900034

207.50 €

1 6 giorni Tipo conico per tubi19751014.7-104¼・⅜43900211

207.50 €

1 6 giorni Tipo conico per tubi18751015.5-104¼・⅜43900261

218.70 €

1 6 giorni Tipo metrico1851029-1041423900042

218.70 €

1 6 giorni Tipo metrico1.5851030-1041423900043

218.70 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metrico2851030-1041423900044

260.10 €

1 6 giorni Unified128510.923.325.41249/1613900375

264.00 €

1 6 giorni Unified188511.422.6241249/1613900380

312.90 €

1 6 giorni Tipo conico per tubi14851220-124½・¾43900214

312.90 €

1 6 giorni Tipo metrico1951233-1241623900052

312.90 €

1 6 giorni Tipo metrico2951234-1241623900054

312.90 €

1 6 giorni Tipo metrico1.5951234.5-1241623900053

508.80 €

1 6 giorni Tipo conico per tubi14851620-164½・¾43900265

508.80 €

1 6 giorni Tipo metrico1.51051642-1642023900073

508.80 €

1 6 giorni Tipo metrico2.51051642.5-1642023900075

596.50 €

1 6 giorni Unified1211018.933.93620413900390

821.40 €

1 6 giorni Tipo conico per tubi11.5952024.3-2051〜243900268

821.40 €

1 6 giorni Tipo conico per tubi11952027.7-2051〜243900218

781.50 €

1 6 giorni Tipo metrico1.51202049.5-2052723900083

781.50 €

1 6 giorni Tipo metrico21202050-2052723900084

781.50 €

1 6 giorni Tipo metrico31202051-2052723900086

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Material Type Carburo Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) / Lega di titanio (Ti-6Al-4V, ecc.) / Lega a base di nichel (Inconel, ecc.) / Plastica termoindurente (bachelite, fenolo, ecc.) / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.) Tap Type Fresa per filettatura
Hole type Per foro passante / Per foro cieco Coating Y/N Disponibile Coating Type TiAlN

Supporto tecnico