Serie di frese per filettatura Planet Cutter, Super Planet con foro per olio DR-O-PNAC (Codici componente)

Serie di frese per filettatura Planet Cutter, Super Planet con foro per olio DR-O-PNAC
A composite tool capable of pilot drilling + chamfering + female threading, that eliminates the need for tool exchange, reduces time between machining, and improves productivity

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DR-O-PNAC-M6X1-2D
DR-O-PNAC-M8X1.25-2D
DR-O-PNAC-M10X1.5-2D
DR-O-PNAC-M12X1.75-2D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Shank diameter
(mm)
Shank length
(mm)
Chamfer diameter Neck diameter
(mm)
Drill Diameter Thread Length
(mm)
Tool No.

324.46 €

1 6 giorni M61624.814.78366.37512.18330500

371.04 €

1 6 giorni M81.25756.518.510408.396.815.18330512

417.62 €

1 6 giorni M101798.223.7124510.3118.519.68330524

552.50 €

1 6 giorni M121.75899.927.4164812.313.510.322.98330536

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Tool Material Type Carburo Work material Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC)
Tap Type Fresa per filettatura Hole type Per foro cieco Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiAlN Number of Grooves 2 Protrusion Available

Supporto tecnico