Serie di maschi a punta con rivestimento TiN TIN-POT (Codici componente)

Serie di maschi a punta con rivestimento TiN TIN-POT
  • Sconto volumi elevati
Features a wide range of uses, but especially suitable for high-speed tapping of stainless steel, tempered material, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TIN-POT-OH1-M1.4X0.3
TIN-POT-OH1-M1.7X0.35
TIN-POT-OH1-M2X0.4
TIN-POT-OH1-M2.3X0.4
TIN-POT-OH2-M2.5X0.45
TIN-POT-OH2-M2.6X0.45
TIN-POT-OH2-M3X0.5
TIN-POT-OH2-M3.5X0.6
TIN-POT-OH2-M4X0.7
TIN-POT-OH2-M5X0.8
TIN-POT-OH2-M6X1
TIN-POT-OH3-M8X1.25
TIN-POT-OH3-M10X1.5
TIN-POT-OH3-M10X1.25
TIN-POT-OH3-M12X1.5
TIN-POT-OH3-M14X1.5
TIN-POT-OH3-M16X1.5
TIN-POT-OH4-M12X1.25
TIN-POT-OH4-M12X1.75
TIN-POT-OH4-M14X2
TIN-POT-OH4-M16X2
TIN-POT-OH4-M18X1.5
TIN-POT-OH4-M18X2.5
TIN-POT-OH4-M20X1.5
TIN-POT-OH4-M20X2.5
TIN-POT-OH4-M22X1.5
TIN-POT-OH4-M22X2.5
TIN-POT-OH4-M24X1.5
TIN-POT-OH4-M24X3
TIN-POT-OH4-M27X1.5
TIN-POT-OH4-M27X3
TIN-POT-OH4-M30X1.5
TIN-POT-OH4-M33X1.5
TIN-POT-OH4-M36X1.5
TIN-POT-OH4-M42X1.5
TIN-POT-OH5-M30X3.5
TIN-POT-OH5-M33X3.5
TIN-POT-OH5-M36X4
TIN-POT-OH5-M42X4.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

26.13 €

1 Disponibile 6 giorni M1.40.334OH1-32910800

25.07 €

1 Disponibile 6 giorni M1.70.3536OH1-321110802

22.07 €

1 6 giorni M20.440OH1-321210803

20.73 €

1 Disponibile 6 giorni M2.30.442OH1-321310805

19.86 €

1 Disponibile 6 giorni M2.50.4544OH2-321410807

18.96 €

1 6 giorni M2.60.4544OH2-321410809

16.14 €

1 6 giorni M30.546OH219431110811

17.42 €

1 Disponibile 6 giorni M3.50.648OH220431310812

15.45 €

1 6 giorni M40.752OH221531310814

16.04 €

1 Disponibile 6 giorni M50.860OH2245.531610817

16.24 €

1 6 giorni M6162OH229631910820

20.58 €

1 Disponibile 6 giorni M81.2570OH3376.232210823

24.67 €

1 Disponibile 6 giorni M101.575OH341732410826

24.67 €

1 Disponibile 6 giorni M101.2575OH341732410829

31.58 €

1 Disponibile 6 giorni M121.582OH3488.532910835

43.86 €

1 Disponibile 6 giorni M141.588OH34810.533010847

56.27 €

1 Disponibile 6 giorni M161.595OH35212.533210853

31.58 €

1 Disponibile 6 giorni M121.2582OH4488.532910838

31.58 €

1 Disponibile 6 giorni M121.7582OH4488.532910832

43.86 €

1 Disponibile 6 giorni M14288OH44810.533010845

56.61 €

1 Disponibile 6 giorni M16295OH45212.533210851

73.30 €

1 Disponibile 6 giorni M181.5100OH4551433710859

73.30 €

1 Disponibile 6 giorni M182.5100OH4551433710857

90.72 €

1 Disponibile 6 giorni M201.5105OH4581533710865

90.72 €

1 Disponibile 6 giorni M202.5105OH4581533710863

102.38 €

1 6 giorni M221.5115OH4631733810871

102.38 €

1 6 giorni M222.5115OH4631733810869

127.29 €

1 6 giorni M241.5120OH4661934510877

127.29 €

1 6 giorni M243120OH4661934510875

176.04 €

1 6 giorni M271.5130OH4712034510881

176.04 €

1 6 giorni M273130OH4712034510879

219.38 €

1 6 giorni M301.5135OH4742334810885

293.04 €

1 6 giorni M331.5110OH4472533710889

319.58 €

1 6 giorni M361.5110OH4492843910893

472.88 €

1 6 giorni M421.5120OH4493243910897

219.38 €

1 6 giorni M303.5135OH5742334810883

293.04 €

1 6 giorni M333.5145OH5772535110887

319.58 €

1 6 giorni M364155OH5822845710891

472.88 €

1 6 giorni M424.5175OH5933246010895

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) / Lega di titanio (Ti-6Al-4V, ecc.) / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.) Tap Type Maschio a punta Hole type Per foro passante
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiN

Supporto tecnico