• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi a punta con rivestimento V V-POT

Serie di maschi a punta con rivestimento V V-POT
  • Sconto volumi elevati

Can be used with a wide range of soft and hard materials. Exhibits superb performance when used for high-speed / high-dilution (water-soluble cutting fluid) tapping conditions. Also effective for dry tapping

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V-POT-OH2-M3X0.5
V-POT-OH2-M3.5X0.6
V-POT-OH2-M4X0.7
V-POT-OH2-M5X0.8
V-POT-OH2-M6X1
V-POT-OH2-M8X1
V-POT-OH3-M3X0.5
V-POT-OH3-M3.5X0.6
V-POT-OH3-M4X0.7
V-POT-OH3-M5X0.8
V-POT-OH3-M6X1
V-POT-OH3-M8X1
V-POT-OH3-M8X1.25
V-POT-OH3-M10X1
V-POT-OH3-M10X1.5
V-POT-OH3-M10X1.25
V-POT-OH3-M12X1
V-POT-OH3-M12X1.5
V-POT-OH3-M14X1.5
V-POT-OH3-M16X1.5
V-POT-OH4-M8X1.25
V-POT-OH4-M10X1
V-POT-OH4-M10X1.5
V-POT-OH4-M10X1.25
V-POT-OH4-M12X1
V-POT-OH4-M12X1.5
V-POT-OH4-M12X1.25
V-POT-OH4-M12X1.75
V-POT-OH4-M14X2
V-POT-OH4-M16X2
V-POT-OH4-M18X1.5
V-POT-OH4-M18X2.5
V-POT-OH4-M20X1.5
V-POT-OH4-M20X2.5
V-POT-OH4-M22X1.5
V-POT-OH4-M22X2.5
V-POT-OH4-M24X1.5
V-POT-OH4-M24X3
V-POT-OH5-M12X1.25
V-POT-OH5-M12X1.75
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

17.43 €

Disponibile 7 giorni M30.546OH219411Available8310069

17.92 €

Disponibile 8 giorni M3.50.648OH220413-8310076

17.33 €

Disponibile 7 giorni M40.752OH221513-8310083

17.56 €

Disponibile 7 giorni M50.860OH2245.516-8310090

18.16 €

7 giorni M6162OH229619-8310097

24.73 €

Disponibile 4 giorni M8170OH2376.222-8310111

18.96 €

7 giorni M30.546OH319411Available8310070

19.02 €

Disponibile 4 giorni M3.50.648OH320413-8310077

18.86 €

7 giorni M40.752OH321513-8310084

18.86 €

7 giorni M50.860OH3245.516-8310091

19.26 €

Disponibile 7 giorni M6162OH329619-8310098

25.93 €

Disponibile 4 giorni M8170OH3376.222-8310112

22.77 €

7 giorni M81.2570OH3376.222-8310107

29.74 €

Disponibile 8 giorni M10175OH341724-8310124

27.07 €

Disponibile 7 giorni M101.575OH341724-8310117

26.73 €

Disponibile 4 giorni M101.2575OH341724-8310121

38.45 €

Disponibile 5 giorni M12182OH3488.529-8310140

34.04 €

Disponibile 5 giorni M121.582OH3488.529-8310134

48.16 €

Disponibile 4 giorni M141.588OH34810.530-8310150

61.38 €

Disponibile 4 giorni M161.595OH35212.532-8310160

23.53 €

Disponibile 4 giorni M81.2570OH4376.222-8310108

31.24 €

Disponibile 4 giorni M10175OH441724-8310125

28.04 €

Disponibile 4 giorni M101.575OH441724-8310118

28.04 €

4 giorni M101.2575OH441724-8310122

40.55 €

Disponibile 4 giorni M12182OH4488.529-8310141

35.95 €

Disponibile 4 giorni M121.582OH4488.529-8310135

34.04 €

Disponibile 4 giorni M121.2582OH4488.529-8310137

34.04 €

Disponibile 4 giorni M121.7582OH4488.529-8310130

48.16 €

Disponibile 4 giorni M14288OH44810.530-8310147

61.38 €

Disponibile 4 giorni M16295OH45212.532-8310157

80.51 €

4 giorni M181.5100OH4551437-8310170

80.51 €

4 giorni M182.5100OH4551437-8310167

87.75 €

4 giorni M201.5105OH4581537-8310180

87.75 €

4 giorni M202.5105OH4581537-8310177

111.58 €

4 giorni M221.5115OH4631738-8310190

111.58 €

4 giorni M222.5115OH4631738-8310187

139.75 €

4 giorni M241.5120OH4661945-8310200

139.75 €

4 giorni M243120OH4661945-8310197

35.95 €

Disponibile 4 giorni M121.2582OH5488.529-8310138

35.95 €

Disponibile 4 giorni M121.7582OH5488.529-8310131

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Chamfer threads 5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) / Tool Steel (Before SKD Hardening) / Steel casting (SC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) / Titanium Alloy (Ti-6Al-4V, etc) / Thermoplastic plastic (vinyl chloride, nylon, etc.) Tap Type Point tap Hole type For through hole
Coating Y/N Available Coating Type TiCN Number of Grooves 3

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico