Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
V-LT-POT-OH2-M4X0.7X100 |
V-LT-POT-OH2-M6X1X100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Work material | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.47 € | 1 | 6 giorni | M4 | 0.7 | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[◎] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[◎] / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[◎] / Acciaio legato (SCM)[◎] / Acciaio inox (JIS-SUS)[◎] / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD)[○] / Pezzo fuso in acciaio (SC)[◎] / Ghisa (FC)[○] / Ghisa duttile (FCD)[○] / Rame (Cu)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Bronzo (Pb)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di magnesio (MC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○] / Lega di titanio (Ti-6Al-4V, ecc.)[○] / Lega a base di nichel (Inconel, ecc.)[○] / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.)[○] | 21 | 5 | 13 | - | 8316213 | ||
23.17 € | 1 | 6 giorni | M6 | 1 | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[◎] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[◎] / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[◎] / Acciaio legato (SCM)[◎] / Acciaio inox (JIS-SUS)[◎] / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD)[○] / Pezzo fuso in acciaio (SC)[◎] / Ghisa duttile (FCD)[◎] / Rame (Cu)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Bronzo (Pb)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di magnesio (MC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○] / Lega di titanio (Ti-6Al-4V, ecc.)[○] / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.)[○] | 29 | 6 | 19 | Available | 8316219 |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Maschio a punta | Hole type | Per foro passante | Coating Y/N | Disponibile |
Coating Type | TiCN | L(mm) | 100 | Accuracy | OH2 |
Number of Grooves | 3 |
Configura
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Work material
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali